Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization drevet af viboo

Viboo AG provides innovative, self-learning AI solutions for optimizing heating systems in buildings via smart thermostats. Our predictive algorithms learn the thermal behavior of individual rooms and adjust heating based on occupancy and weather forecasts. By partnering with leading hardware manufacturers and integrating with platforms like Siemens, we deliver significant energy savings and improved comfort through our Cloud-System with smart thermostats without the need for proprietary hardware.

Hvorfor Sparer 20-40% energi i bygninger?

Forudsigelig individuel rumkontrol med AI:
Vores viboo.cloud opretter forbindelse til IoT-enheder, såsom smarte termostater, i bygningen og bruger kunstig intelligens til at lære den termiske adfærd i hvert rum. Derefter optimeres bygningen proaktivt: For hvert rum beregner AI, hvordan rumtemperaturen vil udvikle sig i løbet af de næste par timer baseret på belægningsplaner og vejr, og optimerer, hvor meget varme hver enkelt radiator skal udsende.

Ledelse via skybaseret bygningsstyringssystem:
Facility management kan overvåge og kontrollere bygningens drift gennem viboo.cockpit. Cockpittet giver historiske data for målinger for alle rum i bygningen og giver mulighed for at indstille individuelle opvarmningsplaner for rum eller grupper af rum. For eksempel kan alle klasseværelser i en skole indstilles til ferietilstand, mens lærerværelserne forbliver opvarmede.

viboo platform

Fordele

  • Reduktion af energiforbruget med op til 40%
  • Forbedring af indeklima og komfort
  • Overholdelse af lovbestemte klimamål
  • Minimering af driftsomkostninger
  • Forenkling af facilitetsstyring

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Opnåelse af ESG-mål og overholdelse af EBPD

viboo.cloud reducerer energi- og CO2-emissioner i bygninger til minimale investeringsomkostninger. Det er i overensstemmelse med EU EBPD og hjælper med at opfylde lovkrav, såsom den tyske GEG 71a.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer

Forudsætninger

Radiatoropvarmning i bygning

Siemens Connect Box installeret (kan leveres af viboo)

Lorawan radiatortermostater og rumsensorer (kan leveres af viboo)