Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Siquench?

SiQuench er et aktivt lysbuebeskyttelsessystem, der mindsker lysbueeffekter ved at slukke en intern bue i delcyklustider. Dette minimerer skader på udstyr og serviceafbrydelser, hvilket reducerer reparationsomkostninger og driftsstop. Det genanvendelige, vedligeholdelsesfrie system giver proaktive sikkerhedsforanstaltninger, der går ud over den sikkerhed, der er fastsat af standarderne, forbedrer procestilgængeligheden og beskytter aktiver.

Tre tilgængelige mulighederSiQuench fås som fuldt integreret løsning til Siemens NXAIR koblingsudstyr. Det findes også som en kernekomponent eller som QuickFit-modul til integration i alle typer MV luftisolerede koblingsudstyr.

Vigtige fordele

Fremragende ydeevne

Systemet kan genbruges op til 5 gange (on-load). Det kan også understøtte op til 30 gange ubelastet koblingsoperationer til test- og idriftsættelsesformål uden behov for udskiftning.

Overskrider sikkerhedsnormer

Siquench bruger ikke et eksplosivt medium, hvilket overgår sikkerhedsstandarder. Det forbedrer vedligeholdelsessikkerheden og forhindrer giftige gasemissioner fra interne buefejl, der kan forårsage alvorlig åndedrætsbesvær.

Reducere dine tilbagevendende driftsomkostninger

Siquench minimerer reparationsomkostningerne med genanvendelige defekte enheder, beskytter omgivelserne mod forurening og eliminerer rengøringsomkostninger, skifter fem gange uden udskiftning og kræver ingen vedligeholdelse i 20 år.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer