Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

TXOne Stellar drevet af TXOne Networks

TxOne Networks tilbyder cybersikkerhedsløsninger, der sikrer pålideligheden og sikkerheden i industrielle kontrolsystemer og OT-miljøer gennem OT Zero-Trust-metoden. Dens OT-native teknologi overvinder begrænsningerne ved traditionelt cyberforsvar, strømliner styring, reducerer sikkerhedsomkostninger og løser udfordringer hurtigere. <br/>TxOne Networks tilbyder både netværks- og slutpunktbaserede løsninger, der integreres med de lagdelte arrangementer og forskellige aktiver, der er fælles for arbejdssteder, hvilket giver cybersikkerhed i realtid, forsvarsdybdegående til både missionskritiske enheder og OT-netværket

Hvorfor Reducer risici uden at gå på kompromis med driften?

Stellar er en omfattende OT/CPS-sikkerhedsløsning, der giver kontinuerlig detektion og respons tilpasset de specifikke krav i OT-domænet. Med vellykkede implementeringer i en bred vifte af brancher har Stellar vist sig at øge driftssikkerheden, effektiviteten og stabiliteten gennem hele aktivets livscyklus.
Ved hjælp af et design med én agent leverer Stellar problemfri aktivcentreret beskyttelse med komplet overvågning af ældre OT-enheder og moderne cyberfysiske systemer (CPS). Intuitiv centraliseret styring, konsekvent politikhåndhævelse og handlingsorienterede advarsler giver sikkerhedsteams af alle størrelser og kvalifikationsniveauer mulighed for med succes at modne deres organisations sikkerhedsposition.
Stellar udnytter et ekspansivt ICS-applikations- og certifikatbibliotek og opretholder CPS-operationel integritet gennem detektion af adfærdsmæssige anomalier og eliminerer konfigurationsdrift for ældre og faste aktiver med enhedslåsning.

TXOne Stellar

Fordele

  • Unified agent forenkler sikkerheden (kombinerer CPSDR, trusselsforebyggelse og lockdown)
  • Langsigtet OS support og beskyttelse (fra WinXP/Win2000 til senere versioner)
  • Automatisk registrering af de anvendte OT-applikationer og automatisk generering af regler
  • Beskyttelse af enheder, der ikke kan patches, såsom ældre systemer og aktiver med airgap
  • Nem implementering

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Forudsætninger

Kræver 400MB+ledig diskplads; 1,5 GB til installation

Mindst 100—350 MB hukommelse baseret på anvendte funktioner

Understøtter kun Intel/AMD 64-bit CPU'er

Behøver.Net Framework 3.5 SP1 eller 4.0

Fungerer på Windows 2000 til Windows 11, Server 2000—2025