Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

IEC 62443 Industrial Cybersecurity Certification drevet af TÜV SÜD

Via test-, inspektions-, audit-, rådgivnings- og træningstjenester hjælper vi kunderne med at sikre og fremskynde deres digitale transformation globalt

Hvorfor Styrkelse af tilliden til automatisering for R&D, produktudvikler?

Oprindeligt udviklet til forsyningskæden Industrial Automation and Control Systems, er det blevet den førende industrielle cybersikkerhedsstandard for anlæg, faciliteter og systemer. Standarden gælder for komponentleverandører, systemintegratorer og aktivejere. Gennem et sæt definerede proceskrav sikrer standarden, at alle gældende sikkerhedsaspekter behandles på en struktureret måde og fremmer konkurrenceevne.

62443 Ramme

Fordele

  • Kundetillid
  • Modstandsdygtighed
  • Compliance

Udvalgte funktioner

Case Study

62443

Industriel fjernadgangsstyringsplatform

Da Secomea fandt ud af, at revisoren manglede IEC 62443-akkreditering, valgte den TÜV SÜD. Certificeringen beviser, at fjernadgangsløsningen følger en sikker produktudviklingscyklus i henhold til IEC 62443-4-1.

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Tillid til automatiserede bygninger

IEC 62443 er en flerdelt international standard for IACS cybersikkerhed. Dens fire dele dækker generelle koncepter, organisatoriske processer, systemkrav og produktkomponenter, hvilket giver en holistisk, livscyklusbaseret ramme med klare sikkerhedsroller.