Hvorfor Optælling af personbelægninger?
OCCUPATION-enheden installeres centralt og bruger et ekstra stort synsfelt til at overvåge antallet af personer og placering. Én enhed dækker op til 8 × 8 m, den største FoV på markedet, uanset monteringshøjde, hvilket gør den perfekt til mødelokaler og åbne områder. Flere enheder skaleres til større rum. Med 95-98% nøjagtighed tæller termiske algoritmer mennesker, mens andre varmekilder udelukkes. Termisk føling med lav opløsning sikrer privatlivets fred ved design.