Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

BACnet Gateway - People Counting to BMS control drevet af Terabee

Infrastruktur til optælling af mennesker - muliggør bedre udnyttelse af plads og energi

Vores mission - Mod nulemissionsbygninger
Vi leverer infrastruktur til personoptælling, der muliggør dataanalyse til rum-, energi- og driftsstyring, hvilket fører til dekarbonisering, energi- og omkostningsbesparelser med hurtig afkast på investering (ROI).

Energi pr. Person er fremtidens måling - Dagens „Energi pr. Kvadratmeter“ -rapportering er ikke nok. En „energieffektiv“ bygning, der er underudnyttet, forbliver ineffektiv. Udgifter til opvarmning, køling og ventilation eksisterer uafhængigt, hvis tildelte rum bruges korrekt.

Hvorfor Bygning af netværk til optælling af mennesker med BMS?

BACnet Gateway er designet til BMS-integratorer og kommercielle bygningsoperatører og eliminerer fragmenterede personoptællingsdata, der begrænser effektivitet, sikkerhed og komfort. Det forbinder Terabee-sensorer til enhver BMS via BACnet, giver belægningsdata i realtid på en centraliseret platform, med valgfri LoRa-understøttelse. Værdien måles ved lavere energiforbrug, optimeret HVAC- og belysningskontrol, hvilket forbedrer pladsudnyttelsen på tværs af porteføljer af enhver størrelse.

Bygningsstyringssystemdiagram

Fordele

  • Bygning af netværk til optælling af mennesker med BMS:
    BACnet Gateway er forbundet til Building Management System over IP og leverer relevante personoptællingsdata. Dette gør BMS smartere og muliggør bygningskontrol i realtid baseret på de vigtigste oplysninger: hvordan bygningen bruges af mennesker.
  • Realtidskontrol:
    Når sensordata indsamles til et styresystem, er realtid kritisk vigtig. Både FLOW- og OCCUPATION-personaltællere sender data til BACnet Gateway, som er i stand til at sammensmelte data, oversætte og skubbe relevant information til BMS, alt sammen i realtid.
  • Et kraftfuldt værktøj til enhedsstyring:
    Gatewayen muliggør nem konfiguration af flere persontællingsenheder på én gang, hvilket sparer tid og forenkler idriftsættelsesprocessen. Det kan også køre firmwareopdateringer på de persontællingsenheder, der er tilsluttet gatewayen.
  • Rumkonfiguration og datafusion, lokalt:
    Gatewayen indeholder lokale oplysninger om bygningens layout, herunder rum og rum. Både FLOW- og OCCUPATION-personaltællere tildeles bestemte områder, så aggregering og datafusion udføres på gatewayen.
  • 100% dataintegritet og sikkerhed:
    Dataintegriteten sikres ved, at infrastrukturen er fuldt lokal, hvilket giver total ro i sindet for sikkerhedsproblemer.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Universiteter

Maksimer effektiviteten af forelæsningssale, klasseværelser, områder baseret på faktiske brugsmønstre, energi- og HVAC-styring,
planlæg opbevarings- og vedligeholdelsespersonale i henhold til pladsbelægning i realtid, især i fællesområder og toiletter med høj trafik, klasseplanlægning og kursusplanlægning