Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

End-to-End Energy Management System (EMS) drevet af Teknologix Automation

Siden 2008 har TEKNOLOGIX været en betroet leverandør af nøglefærdige smarte automatiseringsløsninger i hele Mellemøsten. Vi er specialiserede i at levere veludviklede koncepter og implementeringer i PLC-, SCADA- og bevægelsesstyringssystemer.
Som en af regionens banebrydende Industry 4.0-løsningsleverandører har vi ført an inden for implementering af avancerede teknologier som Energy Management Systems (EMS) og Line Management Systems (LMS), problemfrit integreret med AI til intelligent dataindsamling.
Vores omfattende erfaring inden for F&B- og FMCG-sektorerne gør os i stand til at levere skræddersyede, højtydende automatiseringsstrategier, der driver operationel ekspertise.

Hvorfor Gennemsigtighed fra butiksgulv til øverste etage?

De fleste F&B- og FMCG-kunder oplever begrænset synlighed i energiforbruget, hvilket gør bæredygtighedsmålene sværere at nå, og driftsteams mangler de værktøjer, de har brug for. TEKNOLOGIX end-to-end Energy Management System (EMS) integrerer måling i industrielle netværk og forbinder både nye og eksisterende aktiver for at omdanne energi- og produktionsdata til brugbare dashboards i overensstemmelse med ISO 50001

Industrielt kontrolsystem netværksdiagram

Fordele

  • Reduktion af driftsomkostninger: Identificer energiineffektivitet, fjern spild og reducer spidsenergiefterspørgslen gennem overvågning i realtid
  • Regulatory Compliance & Reporting Efficiency: Effektiv dokumentation og automatiseret rapportering til revisioner i overensstemmelse med ISO50001-standarder
  • Datadrevet beslutningstagning: Giv facilitetschefer mulighed for at bruge handlingsbare dashboards og støtte investeringsbeslutninger i energieffektive teknologier

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Al Ghurair Fødevarer

Al Ghurair Foods blev grundlagt i 1976 og er en førende fødevareproducent i De Forenede Arabiske Emirater. I 2024 indgik Al Ghurair Foods et samarbejde med Teknologix om at implementere Siemens Energy Manager PRO til centraliseret energistyring på tværs af sine melmøller, sukkerraffinaderier, dyrefoder, ægproduktion og olieforarbejdningsanlæg.