Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge Tecnomatix Connector for NVIDIA Omniverse?

Forøg dine muligheder ved at udvide din Process Simulate X- og Plant Simulation X-software ved hjælp af tilføjelsesprogrammet Tecnomatix Connector for NVIDIA Omniverse, som giver dig mulighed for at tilpasse Process Simulate X og Plant Simulation X, så de passer til dit projekts unikke behov.

Tecnomatix Connector til NVIDIA Omniverse er et kraftfuldt tilføjelsesprogram, der hjælper dig med at overføre dine geometrier og simuleringsstudier til NVIDIA Omniverse for at realisere en industriel metaverse visualisering, simulering og samarbejdsoplevelse.

Nøglefunktioner og fordele

UndersøgelseseksportEksporter studie- og modelgeometri fra Process Simulate eller Plant Simulation til Omniverse. Brug Omniverse til at åbne en undersøgelse eller model, betjene den og foretage ændringer.

SimuleringseksportEksporter simuleringsundersøgelser og modeller fra Process Simulate eller Plant Simulation til Omniverse. Brug Omniverse til at åbne en undersøgelse eller model, betjene den, køre simuleringen og foretage ændringer.

Live-forbindelseOpret en live forbindelse mellem Process Simulate eller Plant Simulation og Omniverse. Brug Process Simulate eller Plant Simulation og Omniverse samtidigt på en synkroniseret måde, således at kørende simuleringer eller bevægelige objekter afspejles med det samme i Omniverse

Fotorealistisk gengivelse af en virtuel bilkarosseriens samlebånd oprettet ved hjælp af Siemens og NVIDIA-softwareteknologi.

Om Process Simulate X og Plant Simulation X

Process Simulate X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med omfattende digitale fremstillingsfunktioner til planlægning, simulering og validering af menneskelige opgaver, robotprocesser og automatisering i et 3D-miljø med de ekstra fordele ved fleksibilitet, sikkerhed og skalerbarhed af en skybaseret software.

Plant Simulation X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med brancheførende digitale fremstillingsfunktioner, der bruges til at simulere, udforske, analysere og optimere produktion og logistik på alle planlægningsniveauer. Få adgang til hierarkiske modeller af produktionsfaciliteter, linjer og operationer i et 3D-miljø med de ekstra fordele ved fleksibilitet, samarbejde, sikkerhed og skalerbarhed af en skybaseret software.

Den strømlinede softwareimplementering og konfiguration muliggør højere produktivitet og øjeblikkelig udvidelse af dine produktionskapaciteter. De omkostningseffektive og tilpasselige Process Simulate X- og Plant Simulation X-produkter er skræddersyet til forskellige niveauer af digital produktionskompleksitet.

Process Simulate X-softwaretilføjelser

Kraftfulde tilføjelser giver dig mulighed for nemt at udvide softwarefunktionerne, efterhånden som dine krav til modellering og simulering stiger over tid.

Fordele ved Process Simulate X-software

  • Planlæg, simuler og validér ved hjælp af avancerede digitale produktionsværktøjer, der er skræddersyet til dine specifikke behov
  • Reducer omkostningerne med tidlig opdagelse og kommunikation af problemer med produktdesign og fremstillingsprocesser ved hjælp af cloud-teknologi
  • Forøg proceskvaliteten ved at efterligne realistiske processer
  • Forbedre samarbejdet mellem interessenter ved hjælp af skybaserede løsninger

Udvid funktionaliteten af dine Process Simulate X-softwareprodukter med disse andre tilføjelsesprogrammer

  • Augmented Reality (Digital Twin Alignment)
  • Automatisk stiplanlægning
  • Kabler
  • Sikkerhedsrobotchef
  • Punktsky
  • Virtuel virkelighed

Plant Simulation X-tilføjelser

Kraftfulde tilføjelser giver dig mulighed for nemt at udvide dine softwarefunktioner, efterhånden som dine krav til modellering og simulering stiger over tid.

VSM Library-tilføjelsen kræver enten en Plant Simulation X Standard- eller Plant Simulation X Advanced-licens.

Fordele ved Plant Simulation X

  • Optimere ydeevnen og energiforbruget i eksisterende produktionssystemer inden implementering
  • Maksimer effektiviteten og udnyttelsen af ressourcer og identificer flaskehalse i planlægningsfasen
  • Forbedre produktiviteten og minimer investeringsomkostningerne ved produktionslinjer
  • Forbedre samarbejdet mellem interessenter ved hjælp af skybaserede løsninger
  • Udvid funktionaliteten af din software med tilføjelser

Process Simulate X-produkter

Sammenlign funktioner i Process Simulate X-produkter side om side.

Casestudier

Et komplet digitalt produktionsmiljø

Jak L., kunde til små virksomheder

Gamechanger: nem simulering og optimering

Shivam S., designingeniør, kunde til små virksomheder

Revolutionerende produktion

Verificeret bruger inden for bilindustrien, kunder til små virksomheder

Uddyb din Tecnomatix-viden

Kundesupport

Vi tilbyder omfattende kundesupport til alle Tecnomatix produkter. Kom i kontakt med os i dag.

Tecnomatix blog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter for Tecnomatix-software.

Tecnomatix-fællesskabet

Deltag i samtalen og få svar på alle dine Tecnomatix-softwarespørgsmål.