Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Process Simulate X Cables?

Forøg dine muligheder ved at udvide din Process Simulate X-software ved hjælp af tilføjelsesprogrammet Cables, som giver dig mulighed for at tilpasse Process Simulate X, så den passer til dit projekts unikke behov.

Process Simulate X Cables er et kraftfuldt tilføjelsesprogram, der hjælper dig med at definere robotkabler og udføre realistiske kabelsimuleringer for at validere dem under robotbevægelsesplanlægning og offline programmering.

Nøglefunktioner og fordele

Opret kabler og kabelvedhæftede filer

Brug tilføjelsesprogrammet Kabler til at oprette og konfigurere kabler, der ligner og fungerer som kablerne på din butiksgulvrobot. Du kan fastgøre kablet til robotlegemet på udvalgte punkter for bedre at repræsentere det virkelige forhold mellem robot og kabel, herunder faste og roterende fastgørelsestyper og forskellige tilbagetrækningssystemer.

Simulere kablerBrug kabelsimulering til en realistisk repræsentation af, hvordan de bevæger sig og reagerer under robotbevægelse og til at visualisere potentielle interferenser og andre kabelproblemer.

Analyser kablerBrug dedikerede værktøjer til at analysere kabler for længde, placering, forbindelsespunkter, krumning, drejning, kontaktkraft og kollisioner under baneplanlægning, simulering og udførelse af robotprogrammer.

Industrial robot arm with cables and wiring in a manufacturing setting

Om Process Simulate X

Process Simulate X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med omfattende digitale fremstillingsfunktioner til planlægning, simulering og validering af menneskelige opgaver, robotprocesser og automatisering i et 3D-miljø med de ekstra fordele ved fleksibilitet, sikkerhed og skalerbarhed af en skybaseret software.

Den strømlinede softwareimplementering og konfiguration muliggør højere produktivitet og øjeblikkelig udvidelse af dine produktionskapaciteter. De omkostningseffektive og tilpasselige Process Simulate X-softwareprodukter er skræddersyet til forskellige niveauer af digital produktionskompleksitet.

Process Simulate X-softwaretilføjelser

Kraftfulde tilføjelser giver dig mulighed for nemt at udvide softwarefunktionerne, efterhånden som dine krav til modellering og simulering stiger over tid.

Det anbefales, at du enten har en Process Simulate X Robotics Standard- eller Process Simulate X Robotics Advanced-licens til at bruge tilføjelsesprogrammet Cables.

Fordele ved Process Simulate X-software

  • Planlæg, simuler og validér ved hjælp af avancerede digitale produktionsværktøjer, der er skræddersyet til dine specifikke behov
  • Reducer omkostningerne med tidlig opdagelse og kommunikation af problemer med produktdesign og fremstillingsprocesser ved hjælp af cloud-teknologi
  • Forøg proceskvaliteten ved at efterligne realistiske processer
  • Forbedre samarbejdet mellem interessenter ved hjælp af skybaserede løsninger

Udvid funktionaliteten af dine Process Simulate X-softwareprodukter med disse andre tilføjelsesprogrammer

  • Augmented Reality (Digital Twin Alignment)
  • Automatisk stiplanlægning
  • Sikkerhedsrobotchef
  • Punktsky
  • Virtuel virkelighed
  • Stik til NVIDIA Omniverse

Process Simulate X-produkter

Sammenlign funktioner i Process Simulate X-produkter side om side.

Casestudier

Et komplet digitalt produktionsmiljø

Jak L., kunde til små virksomheder

Gamechanger: nem simulering og optimering

Shivam S., designingeniør, kunde til små virksomheder

Revolutionerende produktion

Verificeret bruger inden for bilindustrien, kunder til små virksomheder

Uddyb din Tecnomatix-viden

Kundesupport

Vi tilbyder omfattende kundesupport til alle Tecnomatix produkter. Kom i kontakt med os i dag.

Tecnomatix blog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter for Tecnomatix-software.

Tecnomatix-fællesskabet

Deltag i samtalen og få svar på alle dine Tecnomatix-softwarespørgsmål.