Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Process Simulate X Automatic Path Planner?

Forøg dine muligheder ved at udvide din Process Simulate X-software ved hjælp af tilføjelsesprogrammet Automatic Path Planner, som giver dig mulighed for at tilpasse Process Simulate X, så den passer til dit projekts unikke behov.

Process Simulate X Automatic Path Planner er et kraftfuldt tilføjelsesprogram, der hjælper dig med automatisk at oprette kollisionsfrie baner til produktsamling eller demontering og robotsvejsning for at reducere procesplanlægningstiden for komplekse monterings- og fremstillingsoperationer, der involverer værktøjer, mennesker og robotter.

Nøglefunktioner og fordele

Planlæg kollisionsfrie stier

Brug avancerede algoritmer til nemt at fjerne kollisioner i bevægelsesbaner, der ellers kan være en kedelig og færdighedskrævende proces. Opnå høj nøjagtighed, og find løsninger på få minutter til stier, der er kompatible med alle typer operationer, der inkluderer indflyvnings- og afgangssteder for sikkerhed og vedligeholdelse.

Reducer cyklustidenUdforsk tusindvis af muligheder for at optimere robotbevægelser, opdatere positioner, hastigheder og nøjagtighedszoner og skabe hurtige og jævne operationer.

Reducer energiforbrugetBrug genetiske algoritmer til at optimere robotbaner for energieffektivitet, hvilket reducerer energiforbruget med op til 37% (baseret på kundedata).

RRS-forbindelse til alle større robotleverandørerBrug stier oprettet af Automatic Path Planner til at simulere bevægelser for alle større brandrobotcontrollere i Process Simulate, baseret på den realistiske robotsimuleringsprotokol (RRS).

Automatic robotic path planning output showing energy consumption calculation in Tecnomatix Process Simulate software.

Om Process Simulate X

Process Simulate X er en SaaS-løsning (software-as-a-service) med omfattende digitale fremstillingsfunktioner til planlægning, simulering og validering af menneskelige opgaver, robotprocesser og automatisering i et 3D-miljø med de ekstra fordele ved fleksibilitet, sikkerhed og skalerbarhed af en skybaseret software.

Den strømlinede softwareimplementering og konfiguration muliggør højere produktivitet og øjeblikkelig udvidelse af dine produktionskapaciteter. De omkostningseffektive og tilpasselige Process Simulate X-softwareprodukter er skræddersyet til forskellige niveauer af digital produktionskompleksitet.

Process Simulate X-softwaretilføjelser

Kraftfulde tilføjelser giver dig mulighed for nemt at udvide softwarefunktionerne, efterhånden som dine krav til modellering og simulering stiger over tid.

Fordele ved Process Simulate X-software

  • Planlæg, simuler og validér ved hjælp af avancerede digitale produktionsværktøjer, der er skræddersyet til dine specifikke behov
  • Reducer omkostningerne med tidlig opdagelse og kommunikation af problemer med produktdesign og fremstillingsprocesser ved hjælp af cloud-teknologi
  • Forøg proceskvaliteten ved at efterligne realistiske processer
  • Forbedre samarbejdet mellem interessenter ved hjælp af skybaserede løsninger

Udvid funktionaliteten af dine Process Simulate X-softwareprodukter med disse andre tilføjelsesprogrammer

  • Augmented Reality (Digital Twin Alignment)
  • Kabler
  • Sikkerhedsrobotchef
  • Punktsky
  • Virtuel virkelighed
  • Stik til NVIDIA Omniverse

Process Simulate X-produkter

Sammenlign funktioner i Process Simulate X-produkter side om side.

Casestudier

Et komplet digitalt produktionsmiljø

Jak L., kunde til små virksomheder

Gamechanger: nem simulering og optimering

Shivam S., designingeniør, kunde til små virksomheder

Revolutionerende produktion

Verificeret bruger inden for bilindustrien, kunder til små virksomheder

Uddyb din Tecnomatix-viden

Kundesupport

Vi tilbyder omfattende kundesupport til alle Tecnomatix produkter. Kom i kontakt med os i dag.

Tecnomatix blog

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter for Tecnomatix-software.

Tecnomatix-fællesskabet

Deltag i samtalen og få svar på alle dine Tecnomatix-softwarespørgsmål.