Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Process Preparation X Tillæg til procesrisikoanalyse

Sikre fremstillingsekspertise med avanceret risikoanalyse. Tilføjelsesprogrammet Process Risk Analysis til Process Preparation X giver avanceret procesvalidering og risikovurdering ved hjælp af en ensartet regelmotor. Ved at analysere fremstillingsoperationer for potentielle defekter, udbytterisici og procesineffektivitet hjælper denne valgfri pakke med til at sikre optimal monteringskvalitet og pålidelighed, inden produktionen påbegyndes.

Nøglefunktioner

  • Automatiseret procesvalidering:

    Bruger en regelbaseret motor til at evaluere monteringsoperationer og sikre overholdelse af bedste fremstillingspraksis.

  • Identifikation af fejlrisiko:

    Analyserer kritiske Design for Assembly (DFA) og Design for Testing (DFT) faktorer for at opdage potentielle defekter, før de påvirker udbyttet.

  • Udbytteoptimering:

    Forudsiger og mindsker procesineffektivitet, der kan påvirke førstegangsudbyttet, hvilket reducerer skrot og omarbejdning.

  • Datadrevet beslutningstagning:

    Giver risikovurderinger i realtid og anbefalinger om korrigerende handlinger for at forbedre produktionsrobustheden.

  • Problemfri integration med Process Preparation X:

    Arbejder inden for det digitale tvillingemiljø for at validere monteringsarbejdsgange, hvilket forbedrer Closed-Loop Manufacturing processer.

Fordele ved tilføjelsesprogrammet Process Preparation X Process Risk Analysis:

  • Bekræft design for monteringsproblemer, inden produktionen påbegyndes
  • Tilpas analyseindstillinger baseret på din egen profil

Hvorfor vælge tilføjelsesprogrammet Process Risk Analysis?

Med stigende produktkompleksitet og stramme produktionstider er det afgørende at reducere monteringsrisici. Tilføjelsesprogrammet Process Risk Analysis sikrer datadrevet risikostyring, så producenterne kan opdage, analysere og rette potentielle problemer, før produktionen starter.

Minimere risici. Maksimer kvaliteten. Sikre procespålidelighed.

Et diagram, der viser tilføjelsen til procesforberedelse og risikoanalyse til en fremstillingsproces.


Om procesforberedelse X

Process Preparation X er en omfattende procesplanlægningsløsning designet til at fremskynde elektronikproduktion med højt miks og lavt volumen. Ved at udnytte avanceret elektronisk samlingssamarbejde muliggør det problemfrit globalt ingeniørarbejde, samtidig med at kompleksiteten og de samlede ejeromkostninger reduceres. Med Process Preparation X får producenterne en sikker, konstant forbedrende og fremtidssikret teknologipakke, der strømliner arbejdsgange, minimerer eksisterende manuelle fejl og tilpasser sig ubesværet til enhver drift på værkstedet.

Uddybe din viden om procesforberedelse

Kundesupport

Vi tilbyder omfattende kundesupport til alle procesforberedelsesprodukter. Kom i kontakt med os i dag.

Blog om procesforberedelse

Hold dig opdateret med de seneste nyheder og højdepunkter for Process Preparation-software.

Procesforberedelsesfællesskab

Deltag i samtalen og få svar på alle dine spørgsmål til procesforberedelsessoftware.