Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?
En satellit, der flyder over jorden
Teamcenter

MBSE: Modelbaseret systemteknik

Produktudvikling uden integreret arkitektur er som at bygge uden tegninger. Systemintegration kan forbruge så meget som halvdelen af dit programs ressourcer. Begynd at bruge modelbaseret systemteknik (MBSE) tidligt til kontinuerlig integration.

En gruppe mennesker står sammen foran en bygning, smiler og poserer for et fotografi.

Beregn værdien af PLM på skyen

Forrester Consulting-undersøgelse - Total Economic Impact™ af Siemens Teamcenter X

Start integreret. Bliv integreret.

Integrer produktarkitektur med systemmodeller, krav og parametre inden for produktlivscyklusstyring (PLM) for at drive hele produktudviklingsprocessen.

Forfattersystemmodeller med en standardmetode

Stop den dyre dokumentorienterede spec-design-build-cyklus med en mere samarbejdsvillig måde at oprette integrerede produktplaner på. Systemmodellering, styret af en ISO-standardsystemmetode, fanger produktarkitektur, grænseflader, krav og parametre ét sted. Integration med PLM skalerer processen for at muliggøre kontinuerlig integration.

Illustration af en ingeniørplan for en bil over en kortoversigt

Administrer produktarkitektur med standard PLM-tjenester

Forestil dig en konfigureret parameter, der sporer tilbage til en arkitektonisk beslutning. Systemmodellering med parametre, funktioner og grænseflader deltager i PLM-tjenester som konfiguration, ændring og workflow. Dette kan også knyttes til en handelsundersøgelse, knyttet til krav, nedstrøms til dele, leverandører, simuleringer, processer, tests og mere.

Illustration af en vægt, der vejer omkostninger og funktioner

Kontinuerligt modelbaseret samarbejde med leverandører

Brug leverandørsamarbejdstjenester til at dele dele af systemmodeller med leverandører, mens du beskytter din IP gennem integreret arkitektur inden for PLM- og SysML v2-overholdelse. Leverandører kan løbende give feedback om fremskridt til integration og dermed skabe modelbaserede designkæder (MBDC).

Stiliseret 3D-model af en bygning eller struktur med glødende blå linjer på en mørk baggrund
En person, der bærer et headset, interagerer med en holografisk visning af 3D-modeller og datavisualiseringer.

Tag smartere og hurtigere beslutninger med AI-drevet PLM

Oplev GenAI i hele livscyklussen med Teamcenter AI og den nye Teamcenter Copilot

Få mere at vide