Hvorfor Kraften i skyen til Digital Thread-rammen?
... skymigreringsplan. Referencearkitektur til vejledning af platformbeslutninger.
-Rådgivning til strategi og færdiggørelse af arkitektur på højt niveau
-Cloud Assessment Framework til at hjælpe med at identificere skyplatformsparametre i den rigtige størrelse
-Cloud konfiguration og implementering
-Referencearkitektur til cloud-platform efter eget valg
-Infrastrukturautomatisering
-Test automatisering
Fordele
- 10% - 30% stigning i applikationsydelse
- 20% - 25% reduktion af infrastrukturomkostninger
- Aktivering af lukket kredsløbsproduktcyklus
- Aktivering af Digital Thread/Twin
Udforsk ressourcer og relaterede produkter
Yderligere oplysninger og ressourcer
Forudsætninger
ingen