Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor ISPD?

Overspændinger er en førende årsag til uplanlagte afbrydelser. Siemens Industrial Surge Protection Devices (ISPD'er) beskytter strøm- og signalkredsløb på tværs af dit anlæg for at holde produktionen kørende og følsom elektronik sikker. DIN-skinnedesign med udskiftelige moduler og fjernkontakter gør installationen enkel og vedligeholdelsen hurtig. Porteføljen dækker AC 120—600 V, DC 24 V og PV op til 1500 V plus UL-listet signalbeskyttelse, montering af eftermontering og nybyggeri efterhånden som NECs forventninger udvikler sig.

Vigtige fordele

Reducer uplanlagt nedetid

Afbød overspændinger på tværs af vekselstrøm, jævnstrøm og signalveje for at beskytte drev, PLC'er og instrumentering, så produktionen forbliver på sporet, og aktiverne holder længere.

Forenkling af systemvedligeholdelse og opgraderinger

Udskift overspændingsmoduler, eller tilføj beskyttelse til yderligere kredsløb uden omkobling takket være modulært design og DIN-skinnemontering.

Understøtter alsidige applikationer med én løsning

Dæk AC-, DC- og signalledningsbeskyttelse fra hovedstrømforsyninger til styring af ledninger og dataforbindelser med en enkelt integreret portefølje.

Udvalgte funktioner