Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

CIGRE 2026

Teknologi til at fremskynde nettransformation | 23.-28. august 2026 i Paris

Hvorfor Spectrum Power Advanced Distribution Management?

Spectrum Power Advanced Distribution Management System (ADMS) er et integreret softwaresystem til styring, orkestrering og optimering af strømfordelingsnet. Det hjælper forsyningsselskaber med at øge pålideligheden, integrere voksende DER og strømline driften ved at forene SCADA-funktionalitet og afbrydelsesstyring på én platform. Med datadrevet situationsbevidsthed og rig 2D/3D-visualisering får operatørerne indsigt til at træffe den rigtige beslutning på det rigtige tidspunkt.

For fremtidssikret fleksibilitet og avancerede analysefunktioner kan Spectrum Power let udvides med Gridscale X-moduler. Spectrum Power ADMS er sikker ved design med flerlags sikkerhedsforanstaltninger baseret på IEC 62443-3-3 og kontinuerlig vedligeholdelse. Det integreres problemfrit med it-systemer i overensstemmelse med internationale standarder.

Spectrum Power 7 ADMS-kontrolcenter Visuelt cockpit

Vigtige fordele

Forbedre netpålideligheden og effektiviteten

Spectrum Power ADMS giver operatørerne mulighed for realtidsnetsynlighed, intelligent kontrol af alle aktiver og beslutningsstøtte — hvilket gør det muligt at forbedre driftseffektiviteten og løse afbrydelser hurtigt.

Forbliv fleksibel med modulær interoperabilitet

Vores modulære system servicerer alle spændingsniveauer fra HV ned til LV, når det kombineres med Gridscale X. Det giver problemfri it-integration og nem udvidelse som reaktion på lovgivningsmæssige ændringer.

Sikker cybersecurity

Styrk cybersikkerheden og beskyt juridisk og operationel integritet med en verificeret, standardiseret systemopsætning. Oprethold løbende forbedringer og overholdelse af lovgivningen gennem regelmæssige opdateringer og programrettelser.

Udvalgte funktioner

Casestudie

Kärnten Netz GmbH, Østrig forbedrer netpålideligheden

Netoperatører gennemgår en væg af skærmbilleder.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter