Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

ASGER PLATFORM drevet af SOBE Yazılım

Som SOBE YAZILIM udvikler vi skræddersyede løsninger til de komplekse sikkerhedsbehov i cyberverdenen. Ved at udvikle banebrydende teknologier inden for sikkerhed anvender vi de mest innovative tilgange til at beskytte vores kunders digitale aktiver. Vores vision er at lede vores kunder ved at levere de mest innovative og effektive løsninger i lyset af trusler i konstant udvikling. Vores omfattende udvalg af tjenester omfatter:<br/><br/>ASGER: Sikker adgang til privilegerede systemer (rdp, ssh, telnet, webapp, x11 appadgang)<br/>SIBERAT: Trusselsintelligens, bedrag, automatisering og orkestrering (IT- og ICS-lokkemidler)<br/>GATESUP: Ethernet-virtualiseringslag 2 vpn (optimeret spejltrafik, broadcast, unicast, multicast, enhver OT-protokoltransmission)

Hvorfor Privilegieret adgang til virksomheder og nul tillidsplatform?

ASGER Platform er en samlet cybersikkerhedspakke bygget til virksomhedsmiljøer, der kræver streng adgangskontrol og overholdelse. Den kombinerer Privileged Access Management (PAM) med sessionsoptagelse, adgangskoderotation, HSM-støttet vault-kryptering og browserisolering. Zero Trust Network Access (ZTNA) modul håndhæver identitetsbaseret adgang med MTL'er og enhedsstillingskontrol. Fuldt multi-tenant, ende-til-ende-krypteret.

ASGER LOGIN

Fordele

  • IT & OT Privileged Access Management Unified PAM til IT og OT med sessionsoptagelse, logføring af tastetryk og overvågning i realtid. HSM-understøttet boks med PKCS #11 -nøgleindpakning sikrer legitimationsoplysninger. Adgangskoderotation dækker 92 behandlere inklusive SCADA, PLC, DCS, AD, databaser og netværksenheder.
  • Zero Trust Network Access til IT/OT-identitetsbaseret adgang via ProxyGate med MTL'er og enhedsstillingskontrol på tværs af konvergerede IT/OT-netværk. OIDC Identity Broker med MFA sikrer, at kun verificerede brugere når kritiske OT-aktiver. Ingen VPN-afhængigheder - hver session valideres løbende.
  • Air-Gap Deployment til industrielle miljøer Specielt bygget til luftgappede OT-netværk med fuld offline drift. Isolering af skema pr. lejer med flere lejer sikrer adskillelse af data. End-to-end-kryptering, maskering af bokse på feltniveau og overvågningslogføring opfylder kravene til overholdelse af IEC 62443 og ISO 27001
  • Browserisolering og OT-sessionssikkerhed Containeriseret browserisolering fjerner direkte slutpunkt-til-målforbindelser i OT-zoner. Sessioner kører i isolerede miljøer med optagelse, OCR-indeksering og AI-anomalieregistrering. Udklipsholderkontrol og vandmærkning forhindrer dataeksfiltrering.
  • Secure Endpoint & Desktop Management XOS leverer hærdet operativsystem via USB-opstart med centraliseret politikhåndhævelse til operatørarbejdsstationer. Understøtter implementering med luftgab til industrielle faciliteter. Administratorer implementerer sikre OS-afbildninger, kontrollerer eksterne enheder og håndhæver OT's sikkerhedsbaselinier

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...
ASGER

Sikring af privilegeret adgang til SCADA og DCS

ASGER PAM sikrer SCADA-, DCS- og PLC-adgang i olie- og gasfaciliteter med nultillidspolitikker, MFA, sessionsregistrering og automatiseret legitimationsrotation for 92 systemtyper. Implementering af luftgab til offshore- og raffinaderimiljøer. 95% reduktion af angrebsoverflader, IEC 62443 kompatibel.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Yderligere oplysninger og ressourcer

Forudsætninger

ASGER ISO (Rocky Linux-baseret), 8 CPU-kerner, 32 GB RAM, 500 GB SSD til implementering.

Docker-motor 24+, Docker Compose v2, PostgreSQL 15+, Redis 7+, Nginx 1.24+