Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Nyckel Digital LOTO drevet af Smartlox

Smartlox omdanner manuelle lockout/tagout (LOTO) processer til et fuldt digitalt system ved hjælp af smarte hængelåse og vores proprietære softwarepakke. Vi hjælper virksomheder med at øge sikkerheden, strømline arbejdsgange og sikre overholdelse med synlighed og kontrol i realtid. Vores end-to-end-løsning moderniserer sikkerhedsoperationer og understøtter ægte digital transformation i højrisikoindustrier. Smartlox leverer en komplet digital lockout-løsning, der er skalerbar, sikker og klar til den forbundne fremtid.

Hvorfor Digital LOTO-styring til den moderne arbejdsplads?

Traditionel Lockout-Tagout svigter de mennesker, den er beregnet til at beskytte. Ingen synlighed, ingen ansvarlighed, ingen forsvarlig rekord, når det betyder mest. Smartlox giver sikkerheds- og driftsteams Bluetooth-smarte låse parret med en digital platform, der gør hver isolation til en verificeret, tidsstemplet digital begivenhed. Resultatet er en arbejdsstyrke, der arbejder sikrere, tilsynsførende fri for papirarbejde, og bevis for overholdelse, der holder under enhver revision.

Forenklet LOTO til alle brancher

Fordele

  • Isolationssynlighed i realtid på tværs af hver lås på stedet:
    Giv hver medarbejder viden i realtid om, hvad der er isoleret, hvem der ejer det, og hvor længe det har været aktivt, fra enhver enhed, hvor som helst i anlægget.
  • Revisionsklare overholdelsesregistreringer genereret automatisk:
    Hver isolering producerer et tidsstemplet, manipuleret digitalt spor, der opfylder AS/NZS 4024, OSHA 1910.147 og ydelsesbaserede rammer uden et enkelt stykke papir.
  • Reducerer administrationstiden for isolering med over 40% pr. job:
    Digital LOTO-arbejdsgangsstyring og automatiseret rapportering eliminerer de manuelle afmeldingscyklusser, der trækker vejledere væk fra gulvet.
  • Øjeblikkelig ansvarlighed, når noget går galt:
    Fuldt bevis for forældremyndigheden lige ved hånden, ikke en papirjagt efter hændelsen med huller og manglende underskrifter.
  • Skalerer på tværs af distribuerede operationer med flere websteder:
    Administrer hundredvis af isoleringer på tværs af flere lokationer fra en enkelt cloud-grænseflade med rollebaseret adgang og centraliseret rapportering.

Udvalgte funktioner

Applikationer fra den virkelige verden

Select...

Eliminering af uautoriseret genaktivering

Digitale låse bundet til hver tekniker forhindrer uautoriseret genaktivering. Supervisorer overvåger alle aktive isoleringer eksternt. Hver vedligeholdelsesbegivenhed genererer automatisk en tidsstemplet overholdelsesregistrering.

Udforsk ressourcer og relaterede produkter