Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Powerline-tilstandsovervågning — PowerLink CM?

PowerLink CM er en aktiv tilstandsovervågningsløsning til højspændings AC- eller DC-transmissionsledninger. Det lokaliserer linjefejl og sporer kontinuerligt linjeforhold, uanset om linjer er drevet eller uden strøm.

Traditionelle metoder kæmper med jordede eller ikke-strømforsynede linjer og kræver fejldetektering i realtid. PowerLink CM overvåger aktivt alle strømledningstyper og leverer præcis fejllokalisering selv efter en hændelse, så du kan reagere effektivt på driftsændringer eller problemer.

Lokaliser linjefejl med høj præcision, op til 100 meter plus 0,1% af linjelængden. Registrer langsomme, langsigtede ændringer i linjetilstanden for at genkende forringelse tidligt for proaktiv vedligeholdelse og øget tilgængelighed af linjen. Overvåg strømforsynede, ikke-strømforsynede eller jordede ledninger for at give omfattende netværksovervågning.

Vigtige fordele

Præcise fejldata

Find ledningsfejl nøjagtigt (åben eller kort) på enhver strømledning, herunder fase, jord eller metallisk retur. Få fejlplaceringsdata på tidspunktet for hændelsen, eller udløs dem bagefter for detaljeret analyse.

Kontinuerlig overvågning af linjetilstand

Overvåg aktivt højspændingstransmissionsledninger, herunder HVAC eller HVDC, strømforsynede, ikke-strømførende eller jordede ledninger. Spor variationer i linjeimpedansegenskaber over tid og afstand for at registrere langsomme, langsigtede ændringer.

Diverse detektion af fejltyper

Registrer jordfejl og kortslutninger med høj præcision. Brug integreret spektrumanalyse og effektiv frekvensstyring til at identificere sporadiske begivenheder og linjeforringelse.