Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIVACON S4 tavler?

SIVACON S4 omstillingsbord (NF-teknologi) leverer pålidelig ydeevne med standardstrømværdier på op til 4.000 A eller forbedrede kapaciteter på op til 6.300 A med en udvidet licensmulighed. Den er bygget til at opfylde alle industristandarder og sikrer maksimal pålidelighed gennem designverifikation i overensstemmelse med IEC 61439, hvilket giver operatørerne certificeret sikkerhed og ydelsessikkerhed.

Teknisk præcision sikres gennem omfattende 3D-datalevering, hvilket muliggør effektiv planlægning og konfiguration. Med detaljerede STEP-data kan der oprettes en nøjagtig digital tvilling til avanceret systemmodellering og vedligeholdelse.

Et åbent SIVACON S4 omstillingsbord

Vigtige fordele

Forbedre pålideligheden

Sikre stabil og sikker distribution af elektrisk energi på tværs af industrielle og kommercielle installationer i overensstemmelse med alle relevante standarder.

Aktivér fleksibel konfiguration

Tilpas systemet til forskellige strømkrav med en bred vifte af mulige kombinationer takket være dets modulopbyggede og skalerbare design.

Øg gennemsigtigheden med digital integration

Overvåg og analyser strømfordeling ved hjælp af digitale værktøjer og systemforbindelse. Opret en digital tvilling af dit omstillingsbord med SIMARIS configuration eller

SIVACON S4 Keyvisual - En halv gengivelse af SIVACON S4, en halv digital tvilling

Støtte modulære systemer

Konfigurer distributionskort med standardiserede komponenter, der forenkler konstruktion og installation. SIVACON S4 omstillingsbordene er baseret på et fuldt modulopbygget systemkoncept, der giver maksimal fleksibilitet gennem hele installationens livscyklus. Takket være deres omkostningseffektive platformstruktur forenkles både konfiguration og montering, mens den problemfri integration af innovative SENTRON-komponenter sikrer en fremtidsklar strømfordelingsløsning. Standardiserede enheder og moduler kan kombineres fleksibelt og konfigureres til at imødekomme individuelle projektkrav. Dette letter fremtidig udvidelse, ændring og modernisering af systemet. Nye komponenter kan integreres hurtigt og med minimal indsats uden at kræve omfattende ændringer af eksisterende tavlesektioner. Som et resultat minimerer det modulære design nedetid, øger investeringssikkerheden og gør det muligt for systemet let at tilpasse sig fremtidige krav.

Opret digitale tvillinger

Generering af en digital tvilling fra STEP-data kan være en kedelig og kompleks proces. Vi gør overgangen til 3D-teknik ekstremt enkel. Takket være 3D-processoren kan du eksportere den digitale tvilling af dine SIVACON S4 strømfordelingskort fra SIMARIS configuration med et enkelt klik og derefter eksportere den som en STEP-fil via SIMARIS xchange. Med sin detaljerede visualisering giver den digitale tvilling merværdi på mange områder, fra planlægning til vedligeholdelse og udvidelse.

Drag fordel af detaljerede visualiseringer ned til den sidste skrue

Ud over den hurtige og nemme generering af den digitale tvilling drager du også fordel af et ekstremt højt detaljeringsniveau, der forenkler dit arbejde i flere applikationer. Ved at bruge 3D-modellen til anlæg- og bygningsplanlægning, dimensionering af kobberdele, systeminstallationer og vedligeholdelse og udvidelse: Du drager fordel af høj præcision og reducerede fejl samt sparer tid og penge. Procestrinene kræver også mindre specialiseret viden, hvilket eliminerer arbejde for dig som panelbygger.

SIMARIS 3D Processor Ikonsamling - Ikon, der symboliserer nem vedligeholdelse

Forenkling af installation og vedligeholdelse

Lavspændingstavlen SIVACON S4 er specielt designet til at minimere installations- og vedligeholdelsesindsatsen. Dens modulære design muliggør hurtig og fleksibel integration af standardiserede komponenter, hvilket forenkler konstruktion, montering og fremtidige systemudvidelser betydeligt.

Ved at bruge modulære enheder såsom SENTRON 3VA støbte afbrydere og 3WA luftafbrydere kan funktioner konfigureres i henhold til specifikke krav og let tilpasses, når der er behov for ændringer eller udvidelser. Individuelle moduler kan udskiftes eller opgraderes hurtigt uden at kræve større ændringer i det samlede system. Dette letter i høj grad service- og vedligeholdelsesaktiviteter.

Ofte stillede spørgsmål

Højere planlægningssikkerhed
Med den digitale tvilling af en SIVACON S4 er koordineringen med andre systemspecialister meget enklere. For eksempel kan du indarbejde den digitale tvilling i bygningsmodeller og bruge den til kollisionsdetektering. Takket være dataenes høje detaljeringsgrad reduceres pladsen til fortolkning, hvilket øger din planlægningssikkerhed.

Ubesværet generering af kobberdele
Ved at importere STEP-dataene til dine CAD-systemer kan du tage dimensionerne for dit koblingsudstyrs kobberdele direkte fra den digitale tvilling. Dette reducerer den tid og kræfter, der er nødvendig for dimensionering betydeligt.

Nem og fejlfri installation
3D-modellen giver det ideelle grundlag for enkel og præcis montering takket være dens detaljerede visualisering ned til den mindste komponent. Ved at reducere pladsen til fortolkning reduceres monteringsfejl betydeligt.

Ukompliceret vedligeholdelse og udvidelse
Vedligeholdelsesarbejde, udvidelse med yderligere komponenter og udskiftning af moduler styres også let takket være 3D-modellen. Ved hjælp af 3D-processoren kan du nemt opdatere og geneksportere den digitale tvilling til enhver tid, så den altid repræsenterer den aktuelle tilstand på dit omstillingsbord.

3c0c17fa-14cc-43f7-9a48-0ffbacac3f06-simaris-3d-processor-maintenance-srgb-1920x1080

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Brochurer

Brochure | SIVACON S4 og ALPHA UNIVERSAL distributionssystemer

Kataloger

Katalog | LV 10 - SENTRON - SIVACON - ALFA

Manualer

Ansøgningsmanual | SIVACON S4 Strømfordelingskort op til 6300 A