Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIVACON 8PS — LDATA-systemet?

SIVACON 8PS — lData leverer effektiv og pålidelig strømforsyning til strømområde fra 1000 A til 2500 A og understøtter datacentre, der har brug for kontinuerlig tilgængelighed og hurtig tilpasningsevne. Dens design muliggør hurtig installation, fleksibel betjening og nem planlægning.

Ved hjælp af innovativ powerline-teknologi overfører den energi- og energidata økonomisk og pålideligt med plug-and-play-funktionalitet til automatiserings- og energistyringssystemer og skybaserede systemer (IoT).

Operatører kan gennemføre eftermonteringer og opgraderinger uden at afbryde driften, distribuere strøm langs hele længden af en samleskinne uden fast gitterafstand og drage fordel af lav brandbelastning, god elektromagnetisk kompatibilitet og en designverificeret struktur, der understøtter høj tilgængelighed.

Vigtige fordele

Forøg tilgængeligheden

SIVACON 8PS understøtter kontinuerlig oppetid med fleksibel og pålidelig drift. Dens design muliggør eftermontering og opgradering uden at afbryde driften og minimerer risici med lav brandbelastning og robust elektromagnetisk modstandsdygtighed.

Tilpas dig hurtigt til nye krav

Kompakte aftapningsenheder kan installeres under spænding via plug and play langs hele samleskinnelængden, så operatørerne straks kan reagere på nye belastningskrav.

Optimer energimæssig ydeevne

Med innovativ powerline-teknologi kan operatører gøre energiforbruget gennemsigtigt, få adgang til data gennem automatisering og cloud-systemer og tage skridt til løbende at forbedre effektiviteten på tværs af installationen.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Så datacentre kan stole på deres strømforsyning

Udforsk ressourcer og relaterede produkter