Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIVACON 8PS — LD system?

SIVACON 8PS — LD samleskinnesystemer leverer pålidelig kraftoverførsel i applikationer med stort effektbehov fra 1100 A til 5000 A. Det kompakte design og hurtige installation skaber en omkostningseffektiv infrastruktur til strømfordeling.

Systemet tilbyder en høj grad af sikkerhed gennem buebestandige tap-off-enheder og omkostningseffektiv dataoverførsel ved hjælp af innovativ powerline-teknologi.

Uanset om det anvendes i industrielle produktionslinjer, udstillingshaller eller til halvlederproduktion, er LD-systemet ideelt til at opnå høj energigennemsigtighed og avanceret energistyring i overensstemmelse med ISO 50001.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer