Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIVACON 8PS BD2?

SIVACON 8PS BD2 er et modulopbygget samleskinnesystem til højtydende strømfordeling i små rum. Dens modulære design giver maksimal fleksibilitet, hvilket giver mulighed for nem tilpasning til skiftende produktionsforhold og bygningskonstruktioner. Som et innovativt alternativ til kabler giver det sikker strømfordeling og omkostningseffektiv dataoverførsel ved hjælp af powerline-teknologi.

BD2-systemet er en del af den omfattende SIVACON 8PS produktfamilie. Samleskinnesystemer er det innovative alternativ til kabler til en lang række applikationer:

  • Indkøbscentre og supermarkeder
  • Udstillingshaller
  • Boligforbedringscentre
  • Værksteder
  • Højhuse
  • Bilindustrien
  • Fremstillingsindustrien
  • Fødevare- og drikkevareindustrien
  • Skibe
  • Datacentre
  • Hospitaler
  • Fleretagers og underjordiske parkeringshuse

Nøglefordele

Lås op for en række applikationer

Da den kræver så lidt plads, er 8PS BD2 en yderst fleksibel og funktionstestet brandspærre. Det kompakte BD2-system er optimalt egnet til alle applikationer, der er underlagt høje sikkerhedskrav.

Forbedr din fleksibilitet

Forbedr din fleksibilitet med to størrelser op til 1.250 A til syv strømværdier, med aluminium- eller kobberledere, plus lave pladsbehov og tilpasning til enhver bygningskonstruktion ved hjælp af 3D-forbindelsesenheder op til 800 A.

Forbedring af sikkerheden

Beskyt mod uautoriseret adgang med forseglede tappunkter og en høj grad af sikkerhed i tilfælde af brand ved afprøvet brandspærre og funktionel udholdenhed. Derudover får du omkostningseffektiv dataoverførsel ved hjælp af powerline-teknologi.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer