Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS Tsthermowell?

SITRANS TSThermowell beskytter temperatursensorer med robuste, konfigurerbare rør bygget til krævende processer. Standardlængder når op til 1000 mm, og tilpassede dimensioner kan indstilles med millimeterpræcision, mens separat levering af rør og sensor strømliner konstruktion og vedligeholdelse.

Portefølje:

  • Versioner i henhold til DIN 43772 og ASME B40.9
  • Procestilslutninger: skruede, svejsning, flanger, Van‑Stone [
  • Former: lige, reduceret, tilspidset

Vigtige fordele

Fremskynd ingeniørarbejde

Separat levering af rør og sensor gør det muligt for mekanisk konstruktion og instrumentering at fortsætte parallelt for hurtigere projekter og enklere vedligeholdelse.

Øg målepålideligheden

Materialer af høj kvalitet leverer stabilitet, og Siemens tilbyder omfattende materiale- og kvalitetskontrol for at imødekomme strenge proceskrav.

Tilpas til enhver proces

Vælg globale standarder, flere tilslutningstyper og forskellige rørformer for at matche stress-, medie- og installationsbegrænsninger på tværs af brancher.

Udvalgte funktioner