Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS TS300?

SITRANS TS300 er en hygiejnisk fastspændetemperaturføler udviklet til fødevarer, lægemidler og bioteknologi. Den installeres uden svejsning, holder piggable linjer kørende og muliggør hurtig omkalibrering, samtidig med at den leverer nøjagtighed, der kan sammenlignes med in-line-sensorer. EHEDG-orienteret design minimerer procesforstyrrelser og valideringsindsats.

Tilgængelige konfigurationer

  • Fastspændingsenhed til små rørdiametre
  • Direkte indsætningsenheder med Tri-Clamp, DIN 11851, Varivent, Ingold, Neumo/BioControl
  • Udskiftelige måleindsatser for nem service

Vigtige fordele

Fremskynd hygiejnisk installation

Monter eksternt med fastspændingshardware for at undgå svejsning, forkorte kvalifikationen og holde produktionen kørende under CIP og SIP.

Lavere samlede ejeromkostninger

Reducer valideringstiden og vedligeholdelsen med ikke-påtrængende installation og hurtig omkalibrering ved hjælp af udskiftelige skær.

Forbedring af målesikkerheden

Opnå nøjagtighed, der kan sammenlignes med indbyggede sensorer, selv på små linjer takket være stabil fastspændingsevne og hygiejnisk design.

Udvalgte funktioner