Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS TH320/420?

SITRANS TH320/420 er bygget til pålidelig temperaturmåling i barske miljøer og konverterer RTD-, TC-, modstands- og mV-signaler til et stabilt 4-20 mA/HART-output med avanceret diagnostik. TH420 tilføjer to indgange med 4-trådsforbindelse og hot backup, så data fortsætter med at flyde, hvis en sensor fejler. SITRANS TH420 PA forbedret med Profibus PA giver høj tilgængelighed og målenøjagtighed. Nem idriftsættelse med SIMATIC CFU og effektiv forebyggende vedligeholdelse er blot nogle få eksempler på den rige funktionalitet, disse transmittere tilbyder:

  • Universal indgangsstøtte til RTD, TC, modstand og mV
  • Avanceret diagnostik til forebyggende vedligeholdelse
  • TH420 dobbelte indgange med hot backup for høj tilgængelighed
  • Profibus PA mulighed for forbedret integration
  • Hurtig idriftsættelse via SIMATIC CFU

Vigtige fordele

Øg oppetiden med indbygget redundans

TH420's dobbelte indgange med 4-trådstilslutning og hot backup holder målingen kontinuerlig, selv hvis en sensor svigter, hvilket forhindrer datahuller og uplanlagte stop.

Fremskynd opsætning og drift

Konfigurer hurtigt via HART med SIMATIC PDM eller en håndholdt kommunikator, og stol derefter på lagrede parametre for ensartet ydeevne på tværs af enheder.

Avanceret sikkerhed og overholdelse

Vælg indstillingen SIL 2/3 til sikkerhedsrelaterede applikationer, og drager fordel af drift, der overholder standarderne i farlige områder.

Udvalgte funktioner