Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS TF320/420?

SITRANS TF320/420 er robuste, feltmonterede temperaturtransmittere, der sikrer nøjagtig og kontinuerlig måling under barske forhold. Universelle indgange, nem konfiguration og robust diagnostik holder processerne stabile og sikre.

Portefølje:

  • SITRANS TF320 — 4—20 mA med HART 7, universalindgang
  • SITRANS TF420 — to indgange med hot backup, HART 7, SIL2/3 til sikkerhedskritisk brug

Vigtige fordele

Maksimer oppetid

Hot backup i TF420 skifter problemfrit til en anden sensor, så målingerne fortsætter uden tab af data under en fejl.

Forbedre anlægssikkerheden

SIL2/3 certificering og brede Ex-godkendelser gør TF420 velegnet til sikkerhedskritiske applikationer og ekstreme miljøer ned til -50 °C.

Gør konfigurationen enklere

Opsætning hurtigt via SIMATIC PDM, håndholdt kommunikator eller det lokale display med trykknapper til hurtig idriftsættelse.

Udvalgte funktioner

Kom godt i gang