Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIPART PS2?

SIPART PS2, der er pålidelig på tværs af brancher verden over, er Siemens dokumenterede, smarte elektropneumatiske positioneringsapparat. Den er bygget til de mest krævende miljøer og kalibreres automatisk til din ventil, hvilket minimerer idriftsættelsestiden og leverer avanceret diagnostik indbygget. Fås i flere kabinetmuligheder: polycarbonat, aluminium, rustfrit stål og flammesikre varianter - klar til ethvert installationskrav.

Vigtige fordele

Pålidelig, gennemprøvet ventilstyring

Høj pålidelighed og produktlevetid takket være robuste kabinetter og modulopbygget design. Nem montering, ledningsføring og kalibrering til alle almindelige typer ventiler. Globale certifikater og marine godkendelser til verdensomspændende brug.

Reduceret vedligeholdelse

Intelligente diagnostiske funktioner som delvis slagtest, fejlfunktion, ventilsignaturtest, integrerede tryksensorer, fjernbetjening og mange flere.

Lavere driftsomkostninger

Op til 95% lavere driftsomkostninger på grund af ekstremt minimalt trykluftforbrug.

Nøgledetaljer

Kommunikation

4... 20 mA, HART, Profibus PA, FOUNDATION feltbus, Bluetooth

Mekanisk driftsområde

Slagområde fra 3 til 130 mm (større slag på forespørgsel); rotationsvinkel fra 30° til 100° (valgfri 180°)

Omgivelsestemperatur

—30° C til+80° C (-22° F til +176 F° F); valgfri —40° C/° F

Maks. luftforbrug

0,01 Nm³/h (0,006 scfm) i kontrolleret tilstand

Digital indgang/digital udgang

2 DI/ 3 DO; 2 Grænseværdier (elektronisk, mekanisk eller kapacitiv)

Beskyttelse af kabinettet

Eksplosionsbeskyttelse

IP66, NEMA 4x

ATEX, IECEx — Ex i, Ex e, EX t, Ex d, FM, CSA — IS, NI/I/2, DIP, XP

Udvalgte funktioner

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere informationer og relaterede produkter

Produkt detaljer

Katalog | SIPART PS2

Håndbog | SIPART PS2

Produktnoter | SIPART PS2

Certifikater | SIPART PS2

Værktøjer og downloads

SiePortal | SIPART PS2

Konfigurator | Siemens Product Configurator

Billeddatabase | Produktfotos og tegninger

CAx data | CAx Download Manager

Support

Online support | Alle produkter

Online support | Teknisk Forum

Online support | Opret ny supportanmodning