SIMATIC S7-1200
Basic-controllere er det smarte valg til kompakte automatiseringsløsninger med integrerede kommunikations- og teknologifunktioner. SIMATIC S7-1200-controllere fås i standard- og fejlsikre versioner.
Siemens silo-, platform- og tragtvægte bruger SIWAREX load cells og processorer til vejning af siloer, beholdere og platforme til niveauovervågning. Disse systemer sikrer, at målinger registreres og behandles hurtigt og uden fejl, hvilket giver præcis registrering af lagrede materialeniveauer og forbedrer din virksomheds effektivitet. Produkterne kan enten passe problemfrit til Siemens PLC-porteføljen eller arbejde uafhængigt for at opfylde alle krav til vejeopgaver. Ud over vores primære løsninger tilbyder vi: enkeltstående elektronik som SIWAREX-terminaler og integratorer; et bredt udvalg af vejeceller, fra platformsvejeceller til bøjnings- og forskydningsbjælker, s-type og kompressionsceller; og IIOT-vejning til wiew-niveauer eksternt via en Industrial Internet of Things-grænseflade til skyen.
Kend de nøjagtige fyldningsniveauer beholdere, der indeholder væsker, bulkvarer, pulvere og gasser. SIWAREX WP321 og WP231 sikrer, at målinger registreres og behandles i automatiseringssystemet så hurtigt som muligt og uden fejl.
SIWAREX WP321 og WP231 er udstyret med forskellige vejefunktioner til pålidelig måling af vægtværdier til kravene i din branche. Certificeret lovligt til handel som NAWI og til vejning i farlige områder.
Vores vejeenheder og løsninger passer enten problemfrit til Siemens PLC-porteføljen eller fungerer uafhængigt. Find nemt tilknyttede produkter og tilbehør.

Avancerede controllere automatiserer både komplette produktionsanlæg og applikationer med høje krav til ydeevne, fleksibilitet og tilslutningsmuligheder. SIMATIC S7-1500-systemet er en kraftfuld, fremtidssikret controller.

De distribuerede styringer SIMATIC ET 200SP og ET 200SP anvendes i maskiner med distribueret arkitektur og seriemaskiner med begrænset plads, der kombinerer funktionerne i en SIMATIC S7-1500 og designet af en SIMATIC ET 200SP.