Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS P320/420?

SITRANS P320/420 er tryktransmittere med fjernsikkerhedshåndtering. Dette gør det muligt for brugerne at programmere alle enheder fra kontrolrummet i stedet for på stedet, hvilket forkorter idriftsættelsestiden i applikationer, der kræver funktionel sikkerhed, og reducerer vedligeholdelsesomkostningerne med en testperiode på op til 15 år. De er de første tryktransmittere på markedet, der har fjernsikkerhedshåndtering.

Vigtige fordele

Reducer vedligeholdelsesomkostningerne

Med et testprøveinterval på op til 15 år reducerer SITRANS P320/420 transmitterne dine samlede vedligeholdelsesomkostninger betydeligt. Spar ekstra penge med funktionen Remote Safety Handling.

Installer med lethed

Uanset om du vælger P320 eller P420, er begge enheder nemme at installere, da de har automatisk nulpunktskalibrering og guidet idriftsættelse.

Server din specifikke ansøgning

Begge enheder har et bredt måleområde fra 20 mbar til 700 bar. Med SITRANS P320/420 kan du betjene en lang række applikationer.

Udvalgte funktioner