Understøtter alsidige procesforbindelser
Vælg hygiejniske tilslutninger med gevind eller skyllemonterede til installation uden dødplads og nem rengøring med tyktflydende medier.
SITRANS P300 er bygget til hygiejniske processer og leverer præcis, stabil trykmåling i en kompakt transmitter i rustfrit stål. Dens rengørbare design og brede hygiejniske forbindelser giver tillid til mad-, drikkevare- og farmaceutiske linjer.
Portefølje højdepunkter:
Opfyld kravene til EHEDG og 3A med hus i rustfrit stål og hygiejniske tilslutninger, der er monteret ved skylning, for at forenkle rengøring og validering i fødevare-, drikkevare- og farmaceutiske miljøer.
Opnå høj nøjagtighed på op til 0,075% med lav langsigtet drift på tværs af brede intervaller fra 0,008 til 400 bar, hvilket hjælper med at stabilisere kontrolsløjfer og forbedre produktkvaliteten.
Konfigurer hurtigt med lokale trykknapper og integrer problemfrit via HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus for effektiv opsætning og diagnosticering.
Vælg hygiejniske tilslutninger med gevind eller skyllemonterede til installation uden dødplads og nem rengøring med tyktflydende medier.
Tilslut til styresystemer ved hjælp af 4—20 mA med HART, PROFIBUS PA eller FOUNDATION Fieldbus for at passe til eksisterende anlægsarkitekturer.
Vælg iboende sikre versioner til zone 0 eller 1 for at måle gasser, dampe og væsker sikkert i regulerede miljøer.