Hvorfor vælge SITRANS LT500?
SITRANS LT500 er den næste udvikling af niveau- og pumperegulatorer til radar- og ultralydsendere, transducere eller enhver 2-leder 4-20 mA enhed. Med applikationer, der spænder fra grundlæggende niveaumåling til komplekse pumperutiner, optimerer den driften og leverer betydelige omkostningsbesparelser gennem intelligent niveau- og pumpekontrol. SITRANS LT500 controlleren tilbyder:
- Måletyper: Niveau, afstand, rum, volumen, differential, gennemsnit, hoved og åben kanalflow
- Måleområde: Sensorbaseret med SITRANS LR110/LR120 og SITRANS Probe LU240 og ultralydstransducere
- Kommunikation: Op til tre 4 til 20 mA udgange
- Feltbus-valgkort: Ethernet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA eller PROFINET muligheder
- Udgange: 2 x 4... 20 mA, + 1 x 4-20 mA udgang med HART-kort, 6 x relæ og feltbus