Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS LR500?

SITRANS LR500-serien leverer højtydende 80 GHz radarniveaumåling af væsker og faste stoffer på tværs af en lang række applikationer. Serien understøtter sikrere operationer, optimerede processer og sikker beslutningstagning i krævende industrielle miljøer med enestående nøjagtighed, robust diagnostik og avanceret signalbehandling.

Fleksibel opsætning, der matcher din arbejdsgang

Konfigurer og betjen enheder på din måde ved hjælp af en intuitiv lokal grænseflade, trådløs adgang via mobile enheder eller problemfri integration i dit kontrolsystem for at reducere opsætningstiden og forenkle livscyklusstyring.

Pålidelig ydeevne, du kan stole på

Avancerede værktøjer til diagnosticering, sundhedsovervågning og verifikation sikrer måleintegritet for at muliggøre tidlig opdagelse af problemer og understøtte vedligeholdelses- og kvalitetssikringsstrategier.

Designet til overholdelse

Høj målenøjagtighed, lavt energiforbrug og support til sikkerhedsapplikationer hjælper dig med at opfylde lovgivningsmæssige, miljømæssige og driftsmæssige krav med tillid.

Nøglespecifikationer

Udgave

Beskrivelse

Forbindelse

Temperatur

SITRANS LR510

Gevindlinseantenne til væsker

¾“, 1“, 1-1/2“ forbindelser af 316L eller C22 legering

-40 til 250° C, op til 40 bar, anden forsvarslinje mulighed

SITRANS LR530

Flangeindkapslet antenne til ekstreme forhold

1“ /DN25 til 8“ /DN250 størrelser med integreret PTFE-linse

-196 til 200° C, op til 25 bar

SITRANS LR550

Polymerhornantenne til faste stoffer og væsker

Beslag til loft- eller vægmontering, polymerflanger fra 3“ /DN80 til 8“ /DN200

Lang rækkevidde og 3° smal stråle

SITRANS LR580

Linseantenne med integreret sigteflange til faste stoffer

Flanger fra 3“ DN80 til 6“ /DN150

Luftrensningstilslutning inkluderet, -40 til 250° C

Udvalgte funktioner

Avanceret 80 GHz radarteknologi

Smalle strålevinkler og høj signalfølsomhed muliggør nøjagtig, berøringsfri niveaumåling, selv under udfordrende forhold som støv, dampe, turbulens eller komplekse kargeometrier.

Procesintelligens til krævende applikationer

Process Intelligence tilpasser sig i realtid til skiftende forhold ved hjælp af dynamiske tærskelkurver og ekkodiskrimination. Den ignorerer pålideligt turbulens, omrørere og strukturelle ekkoer for at levere nøjagtig niveaumåling i udfordrende væsker og faste stoffer.

Bevist ydeevne gennem streng udvikling

SITRANS LR500-serien er udviklet af globale Siemens-teams og gennemgik omfattende mekanisk, miljømæssig og nøjagtighedskontrol inden lanceringen. Med brede tryk- og temperaturfunktioner, godkendelser i farlige områder og verificeret nøjagtighed på 1 mm leverer serien pålidelig ydeevne til krævende industrielle applikationer over hele verden.

Nøjagtig niveau og volumenberegning

SITRANS LR500 måler afstanden ved hjælp af 80 GHz radar og konverterer den til præcise niveau- eller rummålinger. Med indbyggede tank- og silogeometrier eller tilpassede båndborde beregner den også volumen pålideligt til lager- og processtyring — uafhængigt af tryk, temperatur, støv eller dampe.

Near Range Suppression reducerer opbygningspåvirkningen

Near Range Suppression registrerer og fjerner kontinuerligt uønskede ekkoer tæt på antennen forårsaget af materialeopbygning. Ved at forhindre falske aflæsninger på højt niveau og generende alarmer reducerer det rengørings-, vedligeholdelsesindsats og ikke-planlagt nedetid betydeligt.

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere informationer og relaterede produkter

Produkt detaljer

Kataloger | Radarniveautransmittere

Applikationseksempler | Radarniveautransmittere

Produktnoter | Radarniveautransmittere

Tekniske data | Radarniveautransmittere

Downloads

Support

Online support | Alle produkter

Online support | Teknisk forum

Online support | Opret ny supportanmodning

Ofte stillede spørgsmål | Radarniveautransmittere

Videoer | Niveaumåling