Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS LR100?

SITRANS LR100-serien er 80 GHz radartransmittere med Bluetooth til niveaumåling af væsker eller faste stoffer. Den smalle bjælke muliggør fleksible installationer i eksisterende fartøjsåbninger eller ikke-påtrængende gennem plastbeholdere, hvilket forenkler opsætningen.

Serien består af fem sendere:

  • SITRANS LR100: Grundlæggende 4-20 mA måling til 8 m med kabel
  • SITRANS LR110: Med kommunikation, muligheder for farlige godkendelser og rækkevidde op til 15 m
  • SITRANS LR120: Med kommunikation, længste rækkevidde op til 30 m og valgfri nedsænkningsskærm til beskyttelse mod oversvømmelse
  • SITRANS LR140: Grundmålinger til 8 m med terminaltilslutning
  • SITRANS LR150: Med HART-kommunikation, farlige godkendelser, lokal HMI-mulighed og rækkevidde op til 15 m

Udvalgte funktioner