Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SIWAREX load cells?

SIWAREX load cells er designet til industrielle vejeapplikationer som container-, tragt- og platformvægte. Monteringsenheder sikrer korrekt justering og beskytter mod overbelastning og tværgående belastninger, hvilket er afgørende for at opretholde vejecellens nøjagtighed. Med et bredt udvalg af vejeceller og moduler til rådighed kan du finde den ideelle vejecelle til dine specifikke behov.

SIWAREX WL270 CD-H vejecellen er nu tilgængelig til hygiejnefølsomme applikationer. Derudover tilbyder vi en række monteringsenheder og tilbehør til vores vejeceller.

De komplette valgmuligheder omfatter enkeltpunktsvejeceller, bøjningsbjælkevejeceller, gennemsigtige strålevejeceller, vejeceller med dobbelt gennemsigtig stråle, S-type vejeceller, komprimeringsvejeceller og ringtorsionsvejeceller.

Vigtige fordele

Understøtter en række belastninger

Vores vejeceller dækker en bred vifte af nominelle belastninger, fra 0,3 kg op til 500 t. Som standard overholder de fleste vejeceller nøjagtighedsklasse C3 i overensstemmelse med OIML R60.

Støt din vejeapplikation

De mange tilgængelige moduler sikrer, at SIWAREX load cells egner sig til næsten alle anvendelser inden for industriel vejning, herunder container- og tragtvægte, platformvægte, køretøjsvægte og hybridvægte.

Tilbehør til dine vejeceller

Hvis du har brug for at tilslutte mere end en vejecelle, kan du bestille forbindelsesbokse i rustfrit stål eller aluminium. Forlæng dine tilslutningskabler ved hjælp af vores SIWAREX EB forlængerboks.