Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS LH300?

SITRANS LH300 er en brøndsonde til hydrostatisk niveaumåling. Dens kompakte, korrosionsbestandige design sikrer nem installation og lang levetid, selv i barske miljøer som drikkevandssystemer, tanke og dæmninger. Med beskyttelseshætter og et robust hus i rustfrit stål giver denne sender pålidelig og sikker tryk-til-signal-konvertering til nøjagtig niveauovervågning.

Vigtige fordele

Leverer pålidelige niveaudata

Mål hydrostatisk niveau med en keramisk membran og 4 til 20 mA output for ensartede data på tværs af tankbrøndkanaler og dæmninger.

Forøg holdbarheden i vandsystemer

Brug rustfrit stålhus og IP68-design med beskyttelsesdækkemuligheder for lang levetid i drikkevand og spildevand.

Moderniser HMI og analyser på kanten

Visualiser alarmer og logfiler med Unified Edge Apps, og administrer implementeringer centralt for hurtigere opdateringer og ensartede grænseflader.

Udvalgte funktioner