Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS FMT020?

Den nye SITRANS FMT020 transmitter er et højtydende, robust og intelligent produkt, designet til en lang række applikationer, der kræver meget nøjagtig og pålidelig flowmåling af ledende væsker. Den bruger vores elektromagnetiske flowsensorteknologi og repræsenterer en helt ny generation af MAG-transmittere, der følger MAG 5000-serien. Brug SITRANS FMT020 i applikationer som vand og spildevand eller i den generelle procesindustri. Du kan også kombinere med følgende MAG-sensorer til et komplet flowmåler:

  • SITRANS FMS500: Vandanvendelser
  • SITRANS FMS300: Alle anvendelser, herunder højtryk og høj temperatur

Senderen kan arbejde med energiberegneren SITRANS FUE950, som henter pulssignalet fra flowmåleren til energimåling.

Vigtige fordele

Spar på omkostningerne

Denne omkostningseffektive løsning er bagudkompatibel med ældre eksisterende flowmålersensorer (MAG 5100W, MAG 3100, MAG 3100 P, MAG 3100 HT).

Programmerer nemt

SITRANS FMT020 er udstyret med et stort, drejeligt, baggrundsbelyst 14-cifret grafisk display for optimal synlighed i alle monteringspositioner. Nem programmering og idriftsættelse med en menu og guide på 14 sprog.

Forenkle installationen

Plug & Play-moduler giver dig mulighed for nemt at udskifte og idriftsætte senderen på stedet. Kompakt eller fjernmontering er mulig med samme hus. Multifunktionelle input/output-kanaler giver også mulighed for større proceskontrol.

Udvalgte funktioner