En komplet flowmåler med SITRANS FMT020
Kombiner med SITRANS FMT020 for at danne det magnetiske flowmetersystem SITRANS FM520. SENSORPROM™ -teknologien giver automatisk upload af opstartsindstillinger og kalibreringsdata for nem idriftsættelse.
SITRANS FMS500 sensoren med hårdgummi NBR- og EPDM-foringer er designet til enhver vandapplikation. Dens øgede lave strømningsnøjagtighed er ideel til detektering af vandlækage. Med SENSORPROM™ -teknologi giver den en ægte plug and play-løsning til nem idriftsættelse og udskiftning på stedet.
Valideret kalibrering sikrer nøjagtig flowmåling. Øget lav strømningsnøjagtighed til detektion af vandlækage.
SITRANS FMS500 sensorens egnethed til underjordisk og nedsænket installation (IP68) sikrer pålidelig drift i dit arbejdsmiljø.
Integrerede jordingselektroder er inkluderet, så der kræves ingen jordforbindelsesringe til mange applikationer. Zero Up og Zero Down installationsfunktioner.
Kombiner med SITRANS FMT020 for at danne det magnetiske flowmetersystem SITRANS FM520. SENSORPROM™ -teknologien giver automatisk upload af opstartsindstillinger og kalibreringsdata for nem idriftsættelse.
SITRANS FMS500 er designet til at muliggøre verifikation og diagnosticering i situationer for nem og effektiv præstationskontrol.
Følgende drikkevandscertificeringer og godkendelser gælder - EPDM: WRAS, NSF/ANSI Standard 61, DVGW 270, AS/NZS 4020, GB/T 5750, ACS og BelGAqua.