Bred materialekompatibilitet
SITRANS FMS100 er udstyret med meget resistente foringer som Ceramic og PFA og elektroder som Platinum eller Hastelloy, og håndterer effektivt meget aggressive kemikalier og ekstreme temperaturer op til 200 °C (392 °F).
SITRANS FMS100 er udviklet til alsidighed og udmærker sig i udfordrende miljøer som kemisk forarbejdning og mad og drikke. Kombineret med SITRANS FMT020-transmitteren danner den et komplet flowmåler, der sikrer nøjagtige, pålidelige målinger for optimeret processtyring og reducerede omkostninger. Dens kompakte wafer-design muliggør nem installation i trange rum. Robuste materialer tilbyder korrosionsbestandighed og høj temperaturtolerance.
Oplev enestående nøjagtighed ved måling af ledende væsker, hvilket sikrer stabil proceskontrol og minimerer usikkerheden i kritiske applikationer, selv med aggressive medier eller høje temperaturer.
Med ingen bevægelige dele og et robust, korrosionsbestandigt design tilbyder SITRANS FMS100 længere driftsintervaller og lav vedligeholdelse, hvilket maksimerer oppetiden og reducerer serviceindsatsen.
Drag fordel af hurtig opstart og nem udskiftning af transmittere takket være SENSORPROM™ -teknologien, som automatisk uploader indstillinger og kalibreringsdata for problemfri integration og ensartet ydeevne.
Nominelle størrelser og måleområde | DN 2 til DN 100 (1/12" til 4") 0 til 10 m/s |
Nøjagtighed | Standardnøjagtighed på 0,4% af hastigheden, med valgfri kalibrering med høj nøjagtighed op til 0,2% af hastigheden |
Driftstryk | Op til 40 bar (op til 580 psi) (afhængig af flangetype og foring) |
Omgivelses- og medietemperatur | Omgivelsestemperatur: -40 til 100° C (-40 til 212° F) Medium temperatur: -40 til 200° C (-40 til 392° F) (afhængig af foringen) |
Foringer, elektroder og sensormateriale | Foringer: PFA, Keramik Elektroder: Hastelloy C22/2.460, platin Hus: Rustfrit stål AISI 316L/1.440 poleret Flanger: Rustfrit stål AISI 316L/1.4404 flangerhus, poleret; PVDF; Hastelloy |
Godkendelser/certifikater | Fødevaregodkendelser: Keramik: 3A PFA: 3A, FDA, EC/1935/2004 Overensstemmelseserklæring om fødevarekontakt |

SITRANS FMS100 er udstyret med meget resistente foringer som Ceramic og PFA og elektroder som Platinum eller Hastelloy, og håndterer effektivt meget aggressive kemikalier og ekstreme temperaturer op til 200 °C (392 °F).

Sensor tilbyder mad- og drikkevaregodkendelser og et unikt mekanisk design med en bred vifte af sanitære procesforbindelser, hvilket gør den ideel til applikationer, der kræver strenge hygiejnestandarder, herunder CIP/SIP-rengøring.

Integreret diagnostik og selvverifikation kontrollerer løbende enhedens tilstand, mens SITRANS Verificator muliggør ekstern verifikation med sporbare rapporter. Resultaterne er tilgængelige via SIMATIC PDM og SITRANS mobile IQ.
Brochure | SITRANS FMT020-Ny generation flowmålere
Katalog | SITRANS FMS100
SiePortal | Produktoversigt
Dimensionerings- og beregningsværktøjer | Måleintelligens
Konfigurator | Siemens Product Configurator
Billeddatabase | Produktfotos og tegninger
CAx data | CAx Download Manager
Videoer | YouTube
Online support | Alle produkter
Online support | Teknisk forum
Online support | Opret ny supportanmodning