Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITRANS FM MAG 5100 W?

SITRANS FM MAG 5100 W er en sensor til alle vandapplikationer. Dens øgede præcision med lavt flow hjælper med at detektere vandlækage, og valideret kalibrering sikrer præcis flowmåling. Derudover muliggør den unikke SensorProm-teknologi enkel og fleksibel sensoridriftsættelse ved at gemme og videregive kritiske data til senderen.

A water splash in the air with droplets falling down.

Vigtige fordele

Installer selv i de hårdeste miljøer

Installer sensoren på udfordrende steder, herunder under jorden eller under vandet, takket være dens IP68-klassificering.

Drag fordel af en fleksibel transmitterplatform

En integreret platform muliggør fleksibel brug af MAG 5000/6000-sendere på tværs af hele SITRANS FM-porteføljen.

Spar tid med plug and play-idriftsættelse

Udskift og idriftsæt sendere hurtigt og nemt på stedet på få minutter.

Udvalgte funktioner