Robust design
FM MAG 3100 er lavet af kulstofstål (eller AISI 304), med korrosionsbestandig, to-komponent epoxybelægning eller AISI 316 L polerede flanger og hus for at modstå særlige procesforhold ved hjælp af ekstreme måleelektroder.
SITRANS FM MAG 3100 er en elektromagnetisk flowsensor designet til at passe perfekt til næsten enhver flowapplikation. Dens brede udvalg af magmeter-foringer og elektroder sikrer tilpasningsevne til forskellige procesbehov. Unik SensorProm-teknologi muliggør enkel og fleksibel idriftsættelse, mens den robuste, fuldt svejsede konstruktion sikrer holdbarhed.
Plug & Play-designet med kompakt eller separat installation muliggør nem udskiftning og idriftsættelse af senderen på stedet. Og MAG-verifikation på stedet med sporbar certificering gør service og diagnostik enkel.
FM MAG 3100 er en universel elektromagnetisk flowsensor med foring og elektroder tilgængelig til enhver applikation. Det er godkendt til brug i potentielt eksplosive atmosfærer med en højtemperaturversion op til 356° F.
Vores integrerede platform muliggør fleksibel brug af MAG 5000/6000 transmitteren til alle produkter (MAG 5100/3100/1100).
FM MAG 3100 er lavet af kulstofstål (eller AISI 304), med korrosionsbestandig, to-komponent epoxybelægning eller AISI 316 L polerede flanger og hus for at modstå særlige procesforhold ved hjælp af ekstreme måleelektroder.
Vores førende SensorProm-teknologi gemmer kritiske, sensorspecifikke data og videregiver dem til senderen. Flowsensoren er også „hot swappbar“ eller kan udskiftes under drift.
Valideret kalibrering sikrer nøjagtig flowmåling. Hvert Siemens flowmeter er kalibreret i faciliteter, der er individuelt akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025.