Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor Assetfox?

Hvor udvekslingen af oplysninger skal automatiseres og standardiseres, muliggør Assetfox det, baseret på Asset Administration Shell (AAS) -standarden. Det realiserer avanceret teknik ved at gøre produkter synlige i de førende tekniske værktøjer, sikrer den første levering af produktdata fra OEM'er, der opfylder nye slutbrugerkrav, og forbedrer operatørens aktivstyring ved at eliminere manuel informationsoverførsel og opdatering.

Opret AASX (AAS filformat) pakker til produktlevering i en automatisk eller manuel tilgang, som kan tilgås af API'er

Standard-kompatibel AAS-udveksling

Assetfox implementerer IDTA AAS-standarden (IEC 61406), herunder AAS-undermodeller til Digital Typeskilt, ECLASS v14.0 tekniske data og VDI 2770 overleveringsdokumentation, interoperable via MX-port.

Anvendelse i industriel kvalitet

Alsidig løsning, der dækker alle relevante anvendelsestilfælde for dataudveksling med en hærdet applikation. Løsningen er skalerbar på tværs af små til store installationer og drives efter de højeste cybersikkerhedskrav.

SaaS-pålidelighed, der er klar til brug

Hostet af Siemens med garanteret tilgængelighed og support uden kundeindsats. Kontinuerlig vedligeholdelse, opdateringer, hurtig fejlfinding og udvikling med AAS-standarden - alt sammen dækket af SaaS-abonnementet.

Udvalgte funktioner

AAS-infrastruktur som en tjeneste

Assetfox leverer en komplet, hostet AAS-infrastruktur inklusive AAS Repository, AAS Registry, AAS Discovery, AASX File Server, AAS Client og Access Management (offentlig/privat). Der kræves ingen infrastrukturopsætning - SaaS-platformen med flere lejemål er klar til brug ud af boksen for både OEM'er og datamodtagere.

Assetfox Application Kernetjenester
Assetfox brugergrænseflade til at generere og administrere AAS-pakker til produkttyper og forekomster.

Oprettelse og styring af AASX-pakker

Genererer automatisk standardiserede AASX-pakker fra uploadede dokumenter. AAS-generatoren opretter AAS-kompatible informationspakker ud af proprietære data (PDF, BMECAT/eClass-filer, billeder), der kan bruges til organisationer, der endnu ikke har AAS-native datakilder. Dette muliggør maskinlæsbare, strukturerede aktivdata for forskellige AAS-undermodeller, f.eks. Digital typeskilt, tekniske data (ECLASS v14.0) og overleveringsdokumentation (VDI2770). Genereringen kan udføres manuelt eller automatisk ved hjælp af API'erne.

Produkt- og udstyrsdataadgang via MX-port

Assetfox muliggør sikker styring af produkt- og udstyrsdata. Produktdata kan gøres offentligt tilgængelige i tekniske systemer, mens adgang til udstyrsspecifikke data kan begrænses til autoriserede parter som aktivkøberen.

AAS-generatorkapacitet i brug af slutbrugeren - i dette tilfælde i den manuelle tilgang.
Konformitetslogo fra IDTA beviser den korrekte implementering af standarden i Assetfox som produkt.

Forbindelse til datarum på tværs af virksomheder

Forbind din organisation til det industrielle datarum. Assetfox understøtter interoperabilitet med andre AAS-systemer via MX-Port Leo og MX-Port Hercules, hvilket understøtter de interoperabilitetsprincipper, der er defineret som en del af Manufacturing X/Factory X. Kundespecifikke datakildestik kan realiseres af Siemens-partnere eller slutbrugere direkte ved hjælp af det standardiserede API, hvilket undgår IT- og OT-låsning.

Fleksibilitet som væsentlig fordel

Assetfox muliggør en AAS-infrastruktur som fleksibel brugbar service til slutbrugere såvel som tredjeparts applikationsbygger, f.eks. til at opbygge en applikation til Digital Product Passport, levere AAS-information som OEM eller have en løsning, der muliggør sporbarhed af materialeflow. Licensmodellen opkræver kun det, der virkelig bruges, og giver brugeren mulighed for at starte med en lille installation og senere udvide problemfrit.

Læs mere om Digital Product Passport (DPP4.0)

Defineret og tilgængelig API-katalogbeskrivelse, der giver slutbrugere og tredjepart mulighed for at opbygge egne applikationer oven på Asse

Ofte stillede spørgsmål