Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor vælge SITOP PSU8400?

SITOP PSU8400 er en yderst pålidelig strømforsyning med IO-Link-kommunikation. Det giver stabil strøm til dine industrielle applikationer og tilbyder både onsite-diagnostik og fjerndiagnostik for forbedret kontrol.

Konventionelle strømforsyninger mangler ofte avancerede diagnostiske funktioner og robust ydeevne under udfordrende forhold. SITOP PSU8400 løser dette ved at tilbyde praktisk parameterisering, overvågning og diagnostik, høje effektreserver og et effektivitetsniveau på op til 96%. Dens robuste design sikrer stabil drift selv i ustabile forsyningssystemer eller under 2-fasefejl.

Vigtige fordele

Øg pålideligheden

SITOP PSU8400 giver stabil drift i barske miljøer og ustabile forsyningssystemer med sit robuste design. Oprethold pålidelig strøm under fejl med tofaset drift, og brug strømreserver til høj overbelastningsevne.

Reducer nedetid

Opnå tidsbesparende idriftsættelse og hurtig udskiftning under fejl ved hjælp af IO-Link-parameterisering. Minimer nedetid med diagnosticering og overvågning af strømforsyningen.

Optimer plads og omkostninger

Brug et kompakt design uden sideafstand for at få et lille fodaftryk i dit kontrolskab. Drag fordel af høj effektivitet, reducerer varmetab og sænker energiforbruget.

Udvalgte funktioner