SITOP PSU6200 er en kompakt, alsidig strømforsyning designet til en lang række standardapplikationer, der kræver 12, 24 eller 48 V. Den tilbyder høj ydeevne, omfattende diagnostik og driftssikkerhed.
SITOP PSU6200s fokuserede diagnostik overvåger strømforsyningsenhedens belastning og levetid og signalerer status via en LED. Det integreres derefter med dit automatiseringssystem til permanent tilstandsovervågning. Dette hjælper dig med proaktivt at løse potentielle problemer og opretholde systemets oppetid.
SITOP PSU6200 porteføljen omfatter:
- SITOP PSU6200, 1-faset, 12 V, 24 V, 48 V DC
- SITOP PSU6200, 3-fase, 24 V, 48 V DC