Hvorfor SITOP-tilføjelsesmoduler?
SITOP-tilføjelsesmoduler er udvidelsesmoduler, der pålideligt beskytter strømforsyningerne mod interferens og farer på den primære og sekundære side. De forhindrer anlægstilstand og dyre skader ved at beskytte mod strømsvigt, ekstreme spændingsvariationer eller defekte belastninger. Disse moduler tilbyder en unik, fleksibel udvidelse til SITOP-strømforsyningsenheder, hvilket muliggør komplet, alsidig beskyttelse.
Pålidelig systembeskyttelse mod forskellige potentielle farer
Beskyttelse mod fiasko gennem redundans
Sørg for en pålidelig 24-V jævnstrømsforsyning, selvom en strømforsyningsenhed svigter ved at afkoble to strømforsyninger. Modulet overvåger løbende strømforsyningsenhederne og sender et signal, hvis der opstår en fejl.

Hurtig, selektiv fejlplacering til 24V DC-belastninger
Opdel 24-V DC-strømforsyningskredsløbet i separate grene og beskyt dem selektivt. Modulerne afbryder pålideligt defekte belastningskredsløb, hvilket sikrer, at forsyningen til andre belastninger fortsætter uden afbrydelse og forhindrer total anlægssvigt.

Overvågning af kortvarige strømafbrydelser
Overbryd kortvarige strømafbrydelser (brownouts) i sekundærområdet ved hjælp af elektrolytiske kondensatorer for at sikre pålidelig, afbrydelsesfri drift.

Pålidelig reduktion af startstrømme
Beskyt strømforsyningen og alle tilsluttede belastninger ved pålideligt at reducere høje indgangsstrømme fra startmotorer, transformere og andet udstyr, hvilket forhindrer udløsning af beskyttelsesanordninger og beskadigelse af følsomme komponenter.

Beskyt mod høje omvendte spændinger
SITOP CHO1400 chopper-modulet beskytter udgangen fra en 24 V eller 48 V strømforsyning mod for store spændinger forårsaget af belastninger, f.eks. af jævnstrømsmotorer i bremsetilstand. Hvis spændingen overstiger modulets responstærskel på grund af regenerativ bremsning, begrænser modulet spændingen ved at omdanne den regenererede energi til varme via interne modstande.

Trip miniature afbrydere
SITOP PBM1200 power boost-modulet kan tilsluttes parallelt med en SITOP 24-V eller 48-V strømforsyning fra 20 A for at afbryde den berørte feeder i millisekunder i tilfælde af kortslutning. Power Boost-modulet leverer kortvarigt den høje udløsningsstrøm, der kræves af miniatureafbryderen for at afbryde den berørte feeder.