Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SISTAR®?

SISTAR® er et SCADA-baseret processtyringssystem til batchoperationer. Det giver standardiseret, modulært design til hurtigere projektlevering og reducerede ingeniøromkostninger. Kunderne opnår ensartet produktkvalitet via automatiseret opskriftskontrol, digital gennemsigtighed for overholdelse, problemfri dataintegration (OPC UA) og robust cybersikkerhed. Dette sikrer fleksibel skalerbarhed og proaktiv vedligeholdelse, der fremtidssikrer produktion til skiftende krav.

Forenklet vedligeholdelse og tilpasning

Udnyt en standardiseret, velkendt ingeniørplatform for nem adgang til eksperter og servicepartnere, hvilket forenkler vedligeholdelse og receptjusteringer.

Fuld gennemsigtighed i produktionen

Få komplet indsigt i produktionseffektivitet og alle partier med hurtig adgang til relevante data til dokumentation og overholdelse.

Forbedret kvalitetskontrol og diagnostik

Processkærmdata registreres og kan afspilles igen, hvilket muliggør nem analyse af grundårsager for kvalitetsproblemer og forbedrer den overordnede kontrol.

Udvalgte funktioner

Standardiseret ingeniørplatform

SISTAR®'s fundament på en standardiseret og bredt anerkendt ingeniørplatform sikrer, at du nemt kan få adgang til en pulje af kvalificerede eksperter og servicepartnere. Dette forenkler løbende vedligeholdelsesopgaver betydeligt og gør tilpasning af opskrifter ligetil, så din drift kører problemfrit og effektivt med minimale afbrydelser.

Sistar WebProcessScreens

Omfattende produktionsovervågning

Få uovertruffen indsigt i dine produktionsprocesser med SISTAR®. Det giver fuld gennemsigtighed i produktionseffektiviteten og giver øjeblikkelig adgang til data for alle producerede partier. Denne omfattende overvågningsfunktion hjælper med at opfylde dokumentationskravene, sikre overholdelse af lovgivningen og giver dig værdifuld operationel indsigt til at optimere din produktion.

Sistar RouteControl

Visualiseret procesdataafspilning

SISTAR® forbedrer kvalitetskontrollen ved at optage og tillade afspilning af data fra alle processkærme via standardbrugergrænsefladen. Dette kraftfulde diagnostiske værktøj muliggør hurtig og præcis grundårsagsanalyse for eventuelle kvalitetsproblemer, der måtte opstå, hvilket letter hurtig fejlfinding og kontinuerlig forbedring af din produktionskvalitet.

Tilpas ReplayMode

Find ud af, hvordan andre bruger SISTAR®

Stadlauer Malzfabrik GesmbH | Topmoderne brygge- og bagningsingredienser

Det høje automatiseringsniveau og de integrerede sensorer sikrer nøjagtig dataindsamling og den højeste produktkvalitet. Gennem intuitiv visualisering hjælper SISTAR® STAMAGs medarbejdere med at fortolke processer effektivt. Replay-tilstand, batchrapporter og trinlogfiler giver analyse, optimering og fuldstændig sporbarhed.

Select...

SISTAR® i forbrugsemballagede varer

Produktion af forbrugspakkede varer kræver ensartet kvalitet, forskelligartet opskriftsstyring og effektiv fremstilling af mad, drikkevarer og personlig pleje. SISTAR® giver præcis opskriftsudførelse og robust batchstyring, optimerer effektiviteten, minimerer spild og understøtter streng kvalitetskontrol og overholdelse af lovgivningen.

F&B Visual diverse forbrugspakkevarer

Ofte stillede spørgsmål

Yderligere informationer og relaterede produkter