Hvorfor SIRIUS timing relæer?
SIRIUS timing relæer leverer præcisionsforsinket omskiftning til kontrol-, opstart-, beskyttelses- og reguleringskredsløb på tværs af industrielle applikationer. Porteføljen omfatter 3RP25, 3RP20 og 7PV15 tidsrelæer samt 3RA28-funktionsmoduler og hjælpekontakter — hver konstrueret til specifikke monterings- og pladskrav.
- 3RP25 multifunktionelle relæer integrerer op til 27 timingfunktioner i kompakte industrielle kabinetter med industristandardbredder på 22,5 mm eller 17,5 mm.
- 3RP20-relæer med kontaktdesign har reduceret højde og monteringsdybde for snævre frigange i koblingsbokse.
- 7PV15 smalle relæer i 17,5 mm kabinetter giver EMC-kompatibel ydeevne til boliger og standardapplikationer.
Alle modeller understøtter brede spændingsområder fra 12 til 240V AC/DC for global implementeringsfleksibilitet.