Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMOCODE?

I mere end 30 år har SIMOCODE styret og overvåget lavspændings motorer med konstant hastighed over hele verden. Uanset hvor motorer holder tingene kørende i procesindustrien,

SIMOCODE er der.

Drag fordel af øget gennemsigtighed, der giver dig mulighed for at få et overblik i realtid over, hvordan dine systemer kører. SIMOCODE tilbyder alsidighed og pålidelighed og hjælper dig med at tilpasse dig nye udfordringer. Med SIMOCODE opnår du mere effektiv, sikker og fremadskuende motorstyring.

Vælg mellem flere modeller i SIMOCODE-porteføljen:

  • SIMOCODE pro S: Den grundlæggende model, ideel til motorstyring på indgangsniveau
  • SIMOCODE pro V: Giver endnu mere alsidighed og funktionelt omfang
  • SIMOCODE M-CP: Kompakt enhed til udtagelige enheder

Vigtige fordele

Undgå plantestøb

SIMOCODE overvåger, beskytter og styrer motorer med konstant hastighed og muliggør forudsigelig vedligeholdelse. Det venter ikke på, at der opstår et problem, før motoren slukkes, hvilket skaber gennemsigtighed på forhånd.

Få adgang til detaljerede data

SIMOCODE leverer detaljerede drifts-, service- og diagnosedata fra hele processen. Konstruktionen er enkel, ligesom integrationen i processtyringssystemer. Det implementerer enkel og økonomisk motorstyring.

Få omfattende beskyttelse

Ved at overvåge alle elektriske variabler kan SIMOCODE opdage uregelmæssigheder i driftsadfærd tidligt. Det giver omfattende, alsidig motorbeskyttelse kombineret med integreret termistormotorbeskyttelse.

Udvalgte funktioner

Select...
A person is standing in front of a white wall with a blue and white Siemens logo.

SIMOCODE i design

Få adgang til enkel foreløbig elektrisk forkonstruktion med kontrolpaneldesign i TIA-valgværktøjet. SIMOCODE har automatisk kortslutningsberegning, lederdimensionering og dokumentation i overensstemmelse med standarder. Det kræver mindre planlægningsindsats takket være tilgængeligheden af CAx-data.

Ofte stillede spørgsmål

Udforsk relaterede ressourcer

Kom godt i gang