Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor M200D motorstarter?

Robuste og kompakte SIRIUS M200D motor startere er ideelle til installationer spredt over et stort område i barske industrielle miljøer. De starter og beskytter motorer og belastninger op til 5,5 kW og er designet til tilslutning til de gennemprøvede AS-i-, PROFIBUS- og PROFINET-bussystemer.

Administrer motorstyring effektivt i udfordrende indstillinger. Vores motorstartere har et robust design, der giver avanceret beskyttelse og overvågning. Brug omfattende diagnostiske funktioner, herunder motorstrømaflæsning, til hurtigt at identificere og løse problemer.

Den fulde SIRIUS motorstartportefølje inkluderer:

Vigtige fordele

Optimer effektiviteten

Forbedre ydeevnen og øg fleksibiliteten for dine installationer. Vores motorstartere strømliner driften i distribuerede drevløsninger for mindre kompleksitet.

Gør idriftsættelsen enklere

Gennemfør idriftsættelsen nemt i kun seks trin for at spare værdifuld tid og ressourcer. Enkle lokale indstillinger eller lokale grænseflader giver hurtig og effektiv opsætning til dine motorstartere.

Strømlin vedligeholdelse

Øg systemtilgængeligheden takket være omfattende diagnosekoncept og detaljeret systemovervågning. Hvis du har brug for service, gør det modulære koncept og den automatiske re-parameterisering det nemt.

Udvalgte funktioner

Udforsk ressourcer og relaterede produkter

Få noget at vide

Flyer | Robuste motorstartere til distribuerede drevløsninger

Brochure | Startmotorer med SIRIUS hybrid industristyring

Se

Videoer | Idriftsættelse af SIRIUS M200D Basic motorstarter

Kom godt i gang