Skip to main content
Denne side vises ved hjælp af automatiseret oversættelse. Vil du have den vist på engelsk i stedet?

Hvorfor SIMATIC ET 200SP motor starter?

SIMATIC ET 200SP motor starter er en kompakt og kraftfuld starter til enkelt- og trefasede motorer op til 5,5 kW. Den kompakte bredde på 30 mm sparer værdifuld plads i betjeningspanelet og imødekommer behovet for mindre og mere effektive kabinetdesign. Som en del af SIMATIC ET 200SP distribuerede I/O-system tilbyder det problemfri integration og pålidelig motorbeskyttelse i både standard- og sikkerhedsapplikationer.

FREMHÆVEDE KAPACITETER

Nøglefunktioner

Bredt ydelsesområde

Bredt ydelsesområde til motorer op til 5,5 kW.

Elegant motordesign, der fremhæver ydelsesområdet med avanceret effektivitet og kraftfulde tekniske funktioner.

Mere plads i kontrolpanelet

Mere plads i kontrolpanelet med en modulbredde på kun 30 mm.

Et salgsfremmende billede til et kontrolpanel med en blå baggrund og et hvidt ikon på et kontrolpanel med mere plads.

Hurtigere konfiguration

Hurtigere konfiguration i TIA Portal.

Tekniker, der konfigurerer industriel automatiseringssoftware med strømlinet workflow og digitale grænsefladeelementer.

Hurtigere vedligeholdelse

Hurtigere vedligeholdelse gennem automatisk parameterupload.

Et salgsfremmende billede til hurtigere vedligeholdelse med et hurtigt kørende køretøj med et vedligeholdelsesværktøj i forgrunden.

Økonomisk

Økonomisk takket være lav modulvarians og hybrid switching-teknologi.

Et billede af en salgsfremmende grafik for et produkt, der fremhæver dets økonomiske fordele gennem lav modulvarians.

Lavere anlægsomkostninger

Lavere anlægsomkostninger gennem hurtig installation og ledningsføring.

Et billede af et planteikon med en grøn baggrund og et lavere omkostningssymbol.

Nem udskiftelighed af moduler

Nem udskiftelighed af moduler betyder øget tilgængelighed af anlæg.

Et salgsfremmende billede til en nem moduludskiftelighedsfunktion, der viser et modulært system med udskiftelige dele.

Sikkerhedsløsninger

Fleksible sikkerhedsløsninger via SIMATIC F-CPU eller SIRIUS 3SK sikkerhedsrelæ.

Et salgsfremmende billede til sikkerhedsløsninger med et sikkerhedsikon med et grønt flueben og en blå baggrund.