SIMATIC ET 200pro motorstartere er en del af Siemens distribuerede I/O-portefølje, der leverer kabinetfri motorstyring direkte på maskinen. Med IP65/67-beskyttelse og intelligent diagnostik starter og beskytter de motorer op til 5,5 kW, mens de integreres problemfrit i SIMATIC ET 200-familien for fleksibel automatisering. Serien tilbyder muligheder for enhver applikation:
- Standard ET 200pro motorstarter - Grundlæggende elektromekanisk starter til direkte eller omvendt drift
- Højfunktionel ET 200pro motorstarter — Avanceret elektronisk starter med blød start til slidfri omskiftning
- Isolatormodul — Sikker lokal afbrydelse til vedligeholdelse
- Lokal sikkerhedsmotorstartløsning — autonom sikkerhed uden fejlsikker styring
- Sikkerhedsmotorstartløsning ProfiSafe — Netværkssikkerhed via PROFIBUS eller PROFINET